Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

nVent CADDY Macrofix Plus

nVent CADDY Macrofix Plus

Sottocategorie

nVent CADDY Macrofix Plus Isolato

nVent CADDY Macrofix Plus Isolato

Dettagli
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi con dado combinazione

nVent CADDY Macrofix Plus Kombi con dado combinazione

Dettagli

Prodotti | 2 risultati (36 items)

PH40501.jpg image

nVent CADDY Macrofix Plus isolato

Collare per tubo a 2 viti a montaggio rapido con dado combinato filettato e isolamento in gomma EPDM, da utilizzare con tubo metallico non isolato.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix Plus Isolato, 11–15 mm OD, M8, M10 Barra
nVent CADDY Macrofix Plus isolato, OD 15–19 mm, barra M8, M10
nVent CADDY Macrofix Plus isolato, OD 19–25 mm, barra M8, M10
nVent CADDY Macrofix Plus isolato, OD 25–31 mm, barra M8, M10
nVent CADDY Macrofix Plus isolato, OD 31–37 mm, barra M8, M10
nVent CADDY Macrofix Plus isolato, OD 37–44 mm, barra M8, M10
nVent CADDY Macrofix Plus Isolato, 45–51 mm OD, M8, M10 Barra
nVent CADDY Macrofix Plus isolato, OD 50–58 mm, barra M8, M10
nVent CADDY Macrofix Plus Isolato, 58–68 mm OD, M8, M10 Barra
nVent CADDY Macrofix Plus isolato, OD 68–78 mm, barra M8, M10
nVent CADDY Macrofix Plus Isolato, 78–88 mm OD, M8, M10 Barra
nVent CADDY Macrofix Plus Isolato, 88–98 mm OD, M8, M10 Barra
nVent CADDY Macrofix Plus Isolato, 98–108 mm OD, M8, M10 Barra
nVent CADDY Macrofix Plus isolato, OD 108–118 mm, barra M8, M10
nVent CADDY Macrofix Plus Isolato, 118–128 mm OD, M8, M10 Barra
nVent CADDY Macrofix Plus Isolato, 128–138 mm OD, M8, M10 Barra
nVent CADDY Macrofix Plus Isolato, 138–148 mm OD, M8, M10 Barra
nVent CADDY Macrofix Plus Isolato, 150–160 mm OD, M8, M10 Barra
nVent CADDY Macrofix Plus Isolato, 160–170 mm OD, M8, M10 Barra
nVent CADDY Macrofix Plus Isolato, 190–200 mm OD, M8, M10 Barra
nVent CADDY Macrofix Plus Isolato, 205–215 mm OD, M8, M10 Barra
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi with Combination Nut

CADDY nVent Macrofix Plus Kombi con dado combinato

Collare per tubo a 2 viti a montaggio rapido con dado combinato filettato e isolamento in gomma EPDM, da utilizzare con tubo metallico non isolato.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi dado combinazione M8 M10, 1/2" Barra, 25-31mm OD
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi dado combinazione M8 M10, 1/2" Barra, 31-37mm OD
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi dado combinazione M8 M10, 1/2" Barra, 37-44mm OD
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi dado combinazione M8 M10, 1/2" Barra, 45-51mm OD
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi dado combinazione M8 M10, 1/2" Barra, 50-58mm OD
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi dado combinazione M8 M10, 1/2" Barra, 58-68mm OD
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi dado combinazione M8 M10, 1/2" Barra, 68-78mm OD
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi dado combinazione M8 M10, 1/2" Barra, 78-88mm OD
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi dado combinazione M8 M10, 1/2" Barra, 88-98mm OD
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi dado combinazione M8 M10 1/2" Barra, 108-118mmOD
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi dado combinazione M8 M10 1/2" Barra, 128-138mmOD
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi dado combinazione M8 M10 1/2" Barra, 138-148mmOD
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi dado combinazione M8 M10 1/2" Barra, 150-160mmOD
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi dado combinazione M8 M10 1/2" Barra,160-170mmOD
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi dado combinazione M8 M10 1/2" Barra, 190-200mmOD