Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

nVent CADDY Macrofix

nVent CADDY Macrofix

Sottocategorie

nVent CADDY Macrofix M8 Isolato

nVent CADDY Macrofix M8 Isolato

Dettagli
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Isolato

nVent CADDY Macrofix M8/M10 Isolato

Dettagli
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Isolato, acciaio inossidabile

nVent CADDY Macrofix M8/M10 Isolato, acciaio inossidabile

Dettagli

Prodotti | 3 risultati (56 items)

PH38925.jpg image

nVent CADDY Macrofix isolato M8

Collare per tubo a 2 viti con dado filettato e isolamento in gomma EPDM, da utilizzare con tubazioni metalliche non isolate.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix M8 Isolato, 11–15 mm OD, 1/4" tubo, 8 DN
nVent CADDY Macrofix M8 Isolato, 15–19 mm OD, 3/8" tubo, 10 DN
nVent CADDY Macrofix M8 Isolato, 19–25 mm OD, 1/2" tubo, 15 DN
nVent CADDY Macrofix M8 Isolato, 25–31 mm OD, 3/4" tubo, 20 DN
nVent CADDY Macrofix M8 Isolato, 31–37 mm OD, 1" tubo, 25 DN
nVent CADDY Macrofix M8 Isolato, 37–44 mm OD, 1 1/4" tubo, 32 DN
nVent CADDY Macrofix M8 Isolato, 44–50 mm OD, 1 1/2" tubo, 40 DN
nVent CADDY Macrofix M8 Isolato, 50–58 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8 Isolato, 58–68 mm OD, 2" tubo, 50 DN
PH38718.jpg image

nVent CADDY Macrofix isolato M8/M10

Collare per tubo a 2 viti con dado filettato e isolamento in gomma EPDM, da utilizzare con tubazioni metalliche non isolate.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Isolato, 11–15 mm OD, 1/4" tubo, 8 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Isolato, 15–19 mm OD, 3/8" tubo, 10 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Isolato, 19–25 mm OD, 1/2" tubo, 15 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Isolato, 25–31 mm OD, 3/4" tubo, 20 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Isolato, 31–37 mm OD, 1" tubo, 25 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Isolato, 37–44 mm OD, 1 1/4" tubo, 32 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Isolato, 44–50 mm OD, 1 1/2" tubo, 40 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Isolato, 50–58 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Isolato, 58–68 mm OD, 2" tubo, 50 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Isolato, 68–78 mm OD, 2 1/2" tubo, 65 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Isolato, 78–88 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Isolato, 88–98 mm OD, 3" tubo, 80 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Isolato, 98–108 mm OD, 3 1/2" tubo, 90 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Isolato, 108–118 mm OD, 4" tubo, 100 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Isolato, 118–128 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Isolato, 128–138 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Isolato, 138–148 mm OD, 5" tubo, 125 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Isolato, 150–160 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Isolato, 160–170 mm OD, 6" tubo, 150 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Isolato, 190–200 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Isolato, 205–215 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Isolato, 215–225 mm OD, 8" tubo, 200 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Isolato, 239–250 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Isolato, 265–275 mm OD, 10" tubo, 250 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Isolato, 309–319 mm OD
PH38718.jpg image

nVent CADDY Macrofix isolato M8/M10, acciaio inox

Collare per tubo a 2 viti con dado filettato e isolamento in gomma EPDM, da utilizzare con tubazioni metalliche non isolate.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Isolato, acciaio inossidabile, 11–15 mm OD, 1/4" tubo, 8 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Isolato, acciaio inossidabile, 15–19 mm OD, 3/8" tubo, 10 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Isolato, acciaio inossidabile, 19–25 mm OD, 1/2" tubo, 15 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Isolato, acciaio inossidabile, 25–31 mm OD, 3/4" tubo, 20 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Isolato, acciaio inossidabile, 31–37 mm OD, 1" tubo, 25 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Isolato, acciaio inossidabile, 37–44 mm OD, 1 1/4" tubo, 32 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Isolato, acciaio inossidabile, 44–50 mm OD, 1 1/2" tubo, 40 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Isolato, acciaio inossidabile, 50–58 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Isolato, acciaio inossidabile, 58–68 mm OD, 2" tubo, 50 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Isolato, acciaio inossidabile, 68–78 mm OD, 2 1/2" tubo, 65 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Isolato, acciaio inossidabile, 78–88 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Isolato, acciaio inossidabile, 88–98 mm OD, 3" tubo, 80 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Isolato, acciaio inossidabile, 98–108 mm OD, 3 1/2" tubo, 90 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Isolato, acciaio inossidabile, 108–118 mm OD, 4" tubo, 100 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Isolato, acciaio inossidabile, 118–128 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Isolato, acciaio inossidabile, 128–138 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Isolato, acciaio inossidabile, 138–148 mm OD, 5" tubo, 125 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Isolato, acciaio inossidabile, 150–160 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Isolato, acciaio inossidabile, 160–170 mm OD, 6" tubo
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Isolato, acciaio inossidabile, 190–200 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Isolato, acciaio inossidabile, 205–215 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Isolato, acciaio inossidabile, 215–225 mm OD, 8" tubo, 200 DN