Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Sistema di supporto a J nVent CADDY Cat HP

Sistema di supporto a J nVent CADDY Cat HP

Il sistema con supporto a J nVent CADDY Cat HP è una soluzione avanzata di supporto non continuo di cavi per gli attuali sistemi di cablaggio ad alte prestazioni. Le caratteristiche altamente ingegnerizzate dei nostri prodotti contribuiscono a garantire un'installazione stabile e sicura, conforme alle norme e agli standard di settore per i cavi ad alte prestazioni.

Il sistema nVent CADDY Cat HP è un complemento ideale per l'utilizzo di passerelle portacavi nVent CADDY WBT, scale per rack o simili supporti continui. Fornisce vantaggi in termini di costi di installazione in confronto ad altre soluzioni di prodotti. Questo prodotto versatile si adatta a un'ampia gamma di metodi di aggancio ed è disponibile con supporti a J singoli, assemblaggi premontati nVent CADDY Cat HP e alberi multilivello, oltre che con componenti intercambiabili nVent CADDY Cat HP. Il sistema di supporto a J nVent CADDY CAT HP offre la combinazione perfetta di prestazioni, risparmio di tempo e versatilità richiesta dagli installatori elettrici e datacom attuali.

Caratteristiche

  • Il prodotto offre un supporto ottimale ai cavi per la trasmissione di dati ad alte prestazioni fino a (e incluse) Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 e fibra ottica
  • Non richiede viti, rivetti o utensili particolari per l'assemblaggio
  • Garantisce una capacità di riempimento e di carico superiore rispetto alla maggior parte delle altre alternative non continue di supporto per cavi
  • Dispone di una varietà di metodi di aggancio
  • Progettato per adattarsi ai cavi futuri per la trasmissione di dati
  • Riciclabile e prodotto con acciaio riciclato fino all'80%
  • Conforme a EN 50174-2
  • Conforme a ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 e ANSI®/TIA 569

Il sistema di supporto a J nVent CADDY CAT HP rappresenta la combinazione perfetta di prestazioni, risparmio di tempo e versatilità desiderata dagli installatori elettrici e datacom attuali.

State cercando il sistema avanzato con supporto a J nVent CADDY CAT HP dotato di tecnologia Versa-Mount?
Fate clic qui sotto per scoprire la stessa straordinaria offerta di prodotti, con tanti vantaggi in più.

Maggiori informazioni

Sottocategorie

Assemblaggi nVent CADDY Cat HP

Assemblaggi nVent CADDY Cat HP

Gli assemblaggi premontati includono il supporto a J ad alte prestazioni e il fissaggio strutturale, pronti all'uso.
Dettagli

Prodotti | 2 risultati (4 items)

PH34402.jpg image

CONTENITORE nVent gancio a J Cat HP con clip multifunzione

Combinazione ideale con gli elementi di fissaggio innovativi CADDY per barre filettate o pendini con i ganci a J CAT HP ad alte prestazioni preassemblati in fabbrica. Subito pronti all'uso.
PH5289.jpg image

CONTENITORE nVent gancio a J Cat HP con clip per griglia a T.

Combinazione ideale con gli elementi di fissaggio innovativi CADDY per controsoffitti acustici con i ganci a J CAT HP ad alte prestazioni preassemblati in fabbrica. Subito pronti all'uso.