Cavo/conduit
Prodotti | 70 risultati (330 items)

Staffa per cavi singola con inserto
Supporto per cavo singolo pronto all'uso per calcestruzzo, progettato per l'installazione con la semplice pressione di un dito in un foro di 6 mm di diametro.

Inserto a pressione
Innovativo ancoraggio in plastica per calcestruzzo, progettato per l'installazione con la semplice pressione di un dito in un foro di 6 mm di diametro. Per l'installazione di luci, canaline per cavi, scatole elettriche e rilevatori di fumo.

Clip cavo/conduit a filo
Metodo senza utensili per fissare il cavo alla barra filettata o al tondono in acciaio.

SCB Adattatori per snap clip per cavo
Accessorio per la linea di prodotti snap clip che ospita una putrelle in acciaio più grande e configurazioni multiple snap clip.

H-PSM Clip da conduit a flangia, montaggio laterale
Metodo semplice e intuitivo per fissare un conduit a una trave metallica strutturale.

HK Snap clip per cavo
Metodo semplice e intuitivo per fissare un cavo dati a una trave metallica strutturale.

Morsetto C multifunzione
Morsetto per trave a montaggio sul lato superiore per l'uso con putrelle di alto spessore; compatibile con i morsetti per tubi e conduit CR.

Fascetta con clip per flangia
Efficace sistema di supporto e fissaggio del cavo agli elementi della trave in acciaio strutturale. Facile da installare, martellare e avvolgere la clip per installare ordinatamente cavi sopra la trave in acciaio strutturale.

Morsetto per tubo/conduit con chiusura a scatto
Facile da installare, chiusura a scatto per fissare il supporto del conduit che fornisce stabilità e sicurezza. Permette la distanza corretta per facilitare l'allineamento della scatola elettrica, eliminando così passaggi aggiuntivi durante l'installazione.

Fissaggio per sparachiodi
Innovativo attacco strutturale per morsetti e clip in plastica su calcestruzzo, progettato per il fissaggio diretto con le pistole sparachiodi a gas e a batteria più diffuse sul mercato.

Staffa doppia con inserto
Staffa di supporto per cavo doppio pronto all'uso per fissaggio diretto su calcestruzzo, progettato per l'installazione con la semplice pressione di un dito in un foro di 6 mm di diametro.

HSC Clip foro a scatto
Metodo semplice e intuitivo per fissare un cavo a una lamiera grecata.