Kit de renforcement nVent ERIFLEX IFBS pour courts-circuits élevés
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Kit de renforcement nVent ERIFLEX IFBS pour courts-circuits élevés
Kit de court-circuit élevé conçu pour la mise à niveau du nVent ERIFLEX IFBS afin qu’il puisse résister à des valeurs de court-circuit élevées jusqu’à 130 kA en crête. Ce kit comprend deux écrous de rail de montage, deux vis à tête M8 – CHC (75 mm), deux vis à tête M8 – CHC (40 mm) et cinq entretoises renforcées.
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Fonctions
- Conçu pour renforcer le kit de support nVent ERIFLEX IFBS
- Peut être monté sur un profil en forme de C
- Faible émission de fumée, sans halogène, ignifuge et résistant aux hautes températures
- Certifié IEC® 61439-1 et conforme RoHS
Spécifications
| Indice d'inflammabilité | UL® 94V-0 |
| Température de fonctionnement | -40 to 130 °C |
| Température de fonctionnement | -40 to 266 °F |
| Recommandation – Distance max entre les supports (mm) | ||
| Ipk (Crête de courant de court-circuit – kA) | Kit de support IFBS 20/24/32 + Kit pour court-circuit élevé | Kit de support IFBS 40/50/63 + Kit pour court-circuit élevé |
| 10 | 1000 | 1000 |
| 20 | 1000 | 1000 |
| 30 | 1000 | 1000 |
| 40 | 740 | 1000 |
| 50 | 480 | 1000 |
| 60 | 330 | 770 |
| 70 | 240 | 570 |
| 80 | 190 | 430 |
| 90 | 150 | 340 |
| 100 | 120 | 280 |
| 110 | - | 230 |
| 120 | - | 190 |
| 130 | - | 160 |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Certifications
IEC 61439-1 CC13423_IFBS
English
IEC 61439-1
CE, ERIFLEX IFBS
English
EN IEC 61439-1
cUR QEUY8.E125470
English
CSA C22.2 No. 29, CSA C22.2 No. 244
cUR QEUY8.E125470
CSA C22.2 No. 29, CSA C22.2 No. 244
UR QEUY2.E125470
English
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UR QEUY2.E125470
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.