Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

nVent ERIFLEX FleXbus Pre-Assembled Supports Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Supports FleXbus préassemblés nVent ERIFLEX

Les supports FleXbus préassemblés nVent ERIFLEX sont une solution polyvalente et conviviale conçue pour compléter vos installations FleXbus. Ce système innovant est composé d'un support préassemblé et d'un profilé en aluminium, ce qui lui permet de s'adapter à plusieurs configurations de conducteurs. Que vous ayez besoin de positions à plat ou sur le bord, côte à côte ou sur le dessus, ce système de support peut être monté directement sur des chemins de câbles ou bien aux murs et aux plafonds.

Les supports FleXbus préassemblés sont pré-montés, ce qui garantit un gain de temps considérable lors de l'installation. L'utilisation de ces supports prêts à l'emploi peut réduire le temps d'installation total d'un raccordement FleXbus d'environ 20 %.

Cette version des supports FleXbus est dotée d'une référence unique, avec des rails prédécoupés à la taille requise et tous les composants (inserts, tiges filetées, boulons et modules en plastique) déjà montés sur le rail en aluminium. Aucun assemblage n'est nécessaire. Il vous suffit de monter le support sur un chemin de câbles ou directement au mur ou au plafond. Pour le routage des conducteurs FleXbus standard, l'utilisation de ces supports préassemblés réduit considérablement le temps d'installation, ce qui permet une configuration plus fluide et plus efficace.

Conçus pour la fiabilité et la sécurité, les supports FleXbus préassemblés nVent ERIFLEX ont été testés en court-circuit et fournissent une résistance mécanique élevée aux forces électromagnétiques. Ils prennent en charge différents systèmes neutres tels que 3P ou 3P+N et permettent un routage facile en cas d'inversion de phase ou de rotation du neutre.

En savoir plus Lire moins 
  • RoHS
  • CE, ERIFLEX FleXbus
  • cUR, QEUY8.E125470, FleXbus Pre-assembled
  • UR, QEUY2.E125470, FleXbus Pre-assembled Supports
  • ESTI ERIFLEX FleXbus
Imprimer cette page
Besoin d'une assistance technique ou d'un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter Nos sites de ventes
Détails

Fonctions

Spécifications

Tension d'isolement 1000;1500
Rigidité diélectrique, CEI 61439,1 3 500 V c.a. à 1 min
Finition Électro-galvanisé
Classification sans halogène CEI® 60754-1
Classification à faible émission de fumée ISO 5659-2
Indice d'inflammabilité UL® 94V-0
Température de fonctionnement -40 to 130 °C
Température de fonctionnement -40 to 266 °F
Données copiées
Métrique   |   Impérial

Diagrammes

Images d'application Ressources CAD
Vidéo
nVent ERIFLEX FleXbus Install Animation Video

Play

nVent ERIFLEX FleXbus Install Animation Video

Play

Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.
Besoin d'une assistance technique ou d'un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter Nos sites de ventes