Cisaille pour rail en aluminium et sertisseuse nVent ERIFLEX FleXbus
Cisaille pour rail en aluminium et sertisseuse nVent ERIFLEX FleXbus
Détails
Images d'application
Ressources
Vidéo
Fonctions
- Découpe les profilés perforés en aluminium FleXbus et les profilés en aluminium CABS-APP sans bavures ni déformations et sans copeaux.
- Coupes précises et répétitives
- Coupe les tiges filetées M6
- Sertit l’insert des tiges filetées sur le rail aluminium (du haut vers le bas)
- Peut être fixé sur une table ou sur un établi, ou utilisé sur le sol avec plaque en bois fournie
- Fourni avec une plaque de sol en bois et une boîte de transport
- Conditions d’utilisation sans danger
- Conforme RoHS
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Manuel technique
Certifications
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1



- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.