Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Colliers de serrage avec isolant caoutchouc

Sous-catégories

nVent CADDY Macrofix

nVent CADDY Macrofix

nVent CADDY Macrofix Plus

nVent CADDY Macrofix Plus

nVent CADDY Superfix 243

nVent CADDY Superfix 243

Colliers de serrage pour charge lourde

Colliers de serrage pour charge lourde

Colliers de serrage doubles et sangles

Colliers de serrage doubles et sangles

Produits | 14 résultats (193 articles)

PH35188.jpg image

nVent CADDY Macrofix Plus LF faible friction

Collier 2 vis isolé EPDM LF à fermeture rapide avec manchon combi M8/M10 pour tuyauterie plastique .
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix Plus LF faible friction, 16 mm OD, 3/8" Tuyau, 10 DN
nVent CADDY Macrofix Plus LF faible friction, 20 mm OD, 1/2" Tuyau, 15 DN, 20 mm tuyau en plastique
nVent CADDY Macrofix Plus LF faible friction, 25 mm OD, 3/4" Tuyau, 20 DN, 25 mm tuyau en plastique
nVent CADDY Macrofix Plus LF faible friction, 32 mm OD, 1" Tuyau, 25 DN, 32 mm tuyau en plastique
nVent CADDY Macrofix Plus LF faible friction, 40 mm OD, 1 1/4" Tuyau, 32 DN, 40 mm tuyau en plastique
nVent CADDY Macrofix Plus LF faible friction, 50 mm OD, 1 1/2" Tuyau, 40 DN, 50 mm tuyau en plastique
nVent CADDY Macrofix Plus LF faible friction, 63 mm OD, 2" Tuyau, 50 DN, 63 mm tuyau en plastique
nVent CADDY Macrofix Plus LF faible friction, 75 mm OD, 2 1/2" Tuyau, 65 DN, 75 mm tuyau en plastique
nVent CADDY Macrofix Plus LF faible friction, 90 mm OD, 3" Tuyau, 80 DN, 90 mm tuyau en plastique
nVent CADDY Macrofix Plus LF faible friction, 110 mm OD, 4" Tuyau, 100 DN, 110 mm tuyau en plastique
nVent CADDY Macrofix Plus LF faible friction, 125 mm OD, 125 mm tuyau en plastique
nVent CADDY Macrofix Plus LF faible friction, 160 mm OD, 160 mm tuyau en plastique
PH3725.jpg image

nVent CADDY Macrofix 250 M8/M10

Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix 250 M8/M10, 274–280 mm OD