Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Système parasismique rigide

Système parasismique rigide
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 1
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Applications
Filter1

Filtre appliqué: 1

Afficher tous les filtres (1)

Sous-catégories

Fixations structurelles pour système parasismique rigide

Fixations structurelles pour système parasismique rigide

Détails
Renfort parasismique pour tuyau

Renfort parasismique pour tuyau

Détails
Renfort anti-sismique latéral télescopique

Renfort anti-sismique latéral télescopique

Détails
Écrous et boulons de remplacement pour renforcement rigide

Écrous et boulons de remplacement pour renforcement rigide

Détails

Produits | 16 résultats (44 articles)

PH33587.jpg image

Boulon pointe conique à tête sécable

Boulon à pointe conique dont la tête est sécable, pour une installation et une inspection faciles des installations antisismiques.
PH19884.jpg image

Fixation pour poutrelle

Adaptateurs sismiques à profil bas qui relient les renforts sismiques aux poutre type IPN.
PH20213.jpg image

Renfort parasismique universel standard pour tuyau

Collier anti-sismique utilisé pour renfort latéral et longitudinal de tubes.
PH38272.jpg image

Renfort anti-sismique latéral télescopique

Le renfort anti-sismique téléscopique élimine la nécessité de couper des tuyaux, ce qui réduit le rebut et permet à une seule personne d'achever efficacement l’installation.
PH39230.jpg image

Boulon à tête ronde sécable

Boulon à tête ronde sécable de remplacement pour Charnière sismique préassemblée pour profil de montage, Renfort parasismique par profil de montage pour trapèze et Support Structurel Universel pour renfort par profil de montage.
PH33586.jpg image

Écrou sécable

Écrou de cisaillement de rechange pour la plupart des renforts parasismiques pour tuyau et des fixations pour structure nVent CADDY.
PH20127.jpg image

Système Jr. de fixation latéral renforcé à fixation rapide

Fixation latérale sismique pour une seule conduite qui élimine les déplacements entre la structure et la conduite de service .
PH34013.jpg image

Système de fixation latéral renforcé à fixation rapide

Fixation latérale sismique pour une seule conduite qui élimine les déplacements entre la structure et la conduite de service .
PH19885.jpg image

Fixation réglable pour poutre en I

Adaptateurs sismiques réglables avec sangles de retenue qui relient les entretoises sismiques aux poutres de type IPN.
PH39074.jpg image

Renfort parasismique par profil de montage, pour trapèze

Rigidifie le trapèze au niveau de la tige filetée pour les applications sismisques. Peut être installé après l'installation complète du trapèze et compatible avec plusieurs tailles de tige filetée.
PH39076.jpg image

Renfort parasismique par tuyau, pour trapèze

Rigidifie le trapèze au niveau de la tige filetée pour les applications sismisques. Peut être installé après l'installation complète du trapèze et compatible avec plusieurs tailles de tige filetée.
PH19887.jpg image

Equerre de fixation à applications variées

Fixation sismique pour structures en béton ou en bois qui répartit la charge sur deux ancrages.