Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Systèmes de protection contre les incendies et solutions de gicleurs

Protection contre les incendies et solutions de gicleurs

Gagnez en efficacité grâce à des solutions spécialement conçues pour les installations de gicleurs anti-incendie.

Les installations de systèmes de gicleurs anti-incendie peuvent être complexes, en particulier dans les zones sismiques. nVent CADDY permet aux installateurs de gagner du temps et de réduire le coût total de l'installation de ces systèmes. Historiquement, les suspensions et les supports ont été difficiles à différencier entre les marques. Ces produits peuvent supporter le système de manière adéquate mais n'ont pas fait l'objet d'innovations depuis des décennies.

L'équipe de développement de nouveaux produits nVent CADDY travaille en permanence pour rendre les produits plus sûrs, plus rapides et plus faciles à installer. Nos solutions inspirées par les clients offrent des avantages uniques à l'installateur et, ensemble, elles sont conçues pour constituer l'offre la plus complète et la plus innovante du marché.

Nos solutions de suspension, de renfort et de support nVent CADDY sont réputées pour leur excellente qualité, leurs performances techniques irréprochables et leur conception qui permet une installation simple et intuitive. Faites confiance à nVent CADDY, votre fournisseur de référence pour un vaste choix de produits, par exemple :

26813281_ML.jpg

Salles des pompes

CADDY_PH4921_Riser.png image

Applications pour les colonnes montantes

Prophet_Corbis_42-19906385.jpg

Conduits principaux et embranchements

A closeup of a seismograph machine needle drawing a red line on graph paper depicting seismic and eartquake activity - 3D render

Renforts parasismiques

Nos systèmes


Système de suspension et de support nVent CADDY

Notre système innovant de suspensions et de supports de gicleurs anti-incendie permet de réaliser des gains d'efficacité tangibles, de la salle des pompes aux canalisations finales.

Tous les supports et suspensions sont méticuleusement conçus en tenant compte de l'expérience de l'utilisateur final. Ces solutions d'ingénierie génèrent des résultats mesurables tout en assurant la meilleure qualité possible.

Nos solutions à la pointe de l'industrie comprennent :

  • Un support de tuyau télescopique prêt à l'emploi et qui permet de réduire jusqu'à 80 % le temps de montage d'un ensemble complet.
  • Un collier pour colonne montante verticale qui combine 3 pièces en 1 : colonne montante standard, colonne montante à oreille courte et support, et qui permet une installation jusqu'à 60 % plus rapide que celle des méthodes traditionnelles.
  • Une suspension de tuyau disruptif qui révolutionne l'installation des tuyaux, générant des gains d'efficacité de 50 % ou plus.

Tout au long du système, nVent CADDY est votre partenaire de confiance pour une installation sûre, rapide et facile.


Système de retenue pour embranchement nVent CADDY

CADDY Seismic Sway Bracing

Le système de retenue pour embranchement nVent CADDY est un choix idéal pour retenir les embranchements de 1 po à 2 po.

Notre système innovant est nettement plus rapide et plus facile à installer que les méthodes actuelles. Il peut se fixer directement aux poutrelles en acier, aux poutres en I ou aux pannes, ainsi qu'aux structures en béton et en bois.

Grâce à un processus d'installation simple en deux étapes, les systèmes de retenue pour embranchement nVent CADDY permettent de gagner jusqu'à 80 % de temps par rapport aux méthodes traditionnelles.


Systèmes de suspension CPVC nVent CADDY

PH32311_CPVC.png image

nVent CADDY propose de multiples options pour suspendre les tuyaux en CPVC.

Nos supports peuvent fournir plusieurs déviations dans les espaces restreints et comprennent des renforts anti-soulèvement intégrés.

Nos supports comprennent des bords évasés spécialement conçus pour protéger le plastique et sont disponibles dans plusieurs configurations à installation rapide.

Quel que soit le type de structure avec lequel vous travaillez, nous avons une solution CPVC qui répondra à vos besoins.

Prêt à commencer ?

Contactez-nous et dites-nous comment nous pouvons vous aider avec nos solutions de protection contre les incendies, notre expertise ou notre offre de produits.

NOUS CONTACTER