Câble/conduit
Produits | 21 résultats (92 articles)

Attache de poutre pour conduit BC200-CD
Support de conduit efficace qui offre stabilité et sécurité pour les applications électriques, mécaniques et CVC. Fournit les moyens de supporter les conduits par crapautage sur structure métallique.

Adaptateur d’attache serre-câbles SCA
Accessoire pour la gamme de produits de clips encliquetables qui s'adapte à de grandes brides en acier et à plusieurs configurations de clips à pression.

Attache pour tuyau/câble
Attache pour conduit ou câble - A monter sur attache C ou rails E5 nVent CADDY.

Attache de conduit/tuyau pour bride EM-M
Attache à frapper; Facile à installer, Un coup de marteau suffit. la fixation conçue pour installer des tubes et conduits sur une structure métallique type IPN, avec fermeture encliquetable.

Clip de fixation pour chemin de câble fil

Attache pour conduit sur bride H-PSM, montage latéral
Attache à frapper; Facile à installer, Un coup de marteau suffit. la fixation conçue pour installer des tubes et conduits sur une structure métallique type IPN.

Attache en C pour bride multifonctionnelle
Attache poutre en C à visser pour IPN de large épaisseur compatible avec les colliers type CR.

Support de collier serre-câbles avec étrier à bride
Support de câble pour poutre en acier de constructiontype IPN. Facile à installer, un coup de marteau suffit. Les câbles sont installés le long de la poutre.

Attache C-EU câble simple à bride
Support de câbles pour poutre en acier de construction. Facile à installer, le matériel est intégré pour éliminer les problèmes liés aux pièces détachées.

Attache pour conduit/tuyau sur bride H-MSM, montage latéral
Attache à frapper; Facile à installer, Un coup de marteau suffit. la fixation conçue pour installer des tubes et conduits sur une structure métallique type IPN, avec fermeture encliquetable.