Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Poutre

Poutre
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 1
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Applications
Filter1

Filtre appliqué: 1

Afficher tous les filtres (1)

Sous-catégories

Attaches avec boulon fermées

Attaches avec boulon fermées

Détails
Attaches insérables

Attaches insérables

Détails
Attaches encliquetable à fermeture complète

Attaches encliquetable à fermeture complète

Détails
Attaches encliquetables

Attaches encliquetables

Détails
Attaches de câble, liens et bandes

Attaches de câble, liens et bandes

Détails

Produits | 12 résultats (47 articles)

PH5979.jpg image

Attache de conduit/tuyau pour bride EM-M

Attache à frapper; Facile à installer, Un coup de marteau suffit. la fixation conçue pour installer des tubes et conduits sur une structure métallique type IPN, avec fermeture encliquetable.
PH22314.jpg image

Adaptateur d’attache serre-câbles SCA

Accessoire pour la gamme de produits de clips encliquetables qui s'adapte à de grandes brides en acier et à plusieurs configurations de clips à pression.
PH19642.jpg image

Attache de poutre pour conduit BC200-CD

Support de conduit efficace qui offre stabilité et sécurité pour les applications électriques, mécaniques et CVC. Fournit les moyens de supporter les conduits par crapautage sur structure métallique.
PH22349.jpg image

Support de collier serre-câbles avec étrier à bride

Support de câble pour poutre en acier de constructiontype IPN. Facile à installer, un coup de marteau suffit. Les câbles sont installés le long de la poutre.
PH4544.jpg image

Attache pour conduit sur bride H-PSM, montage latéral

Attache à frapper; Facile à installer, Un coup de marteau suffit. la fixation conçue pour installer des tubes et conduits sur une structure métallique type IPN.
PH5980.jpg image

Attache pour conduit/tuyau sur bride H-MSM, montage latéral

Attache à frapper; Facile à installer, Un coup de marteau suffit. la fixation conçue pour installer des tubes et conduits sur une structure métallique type IPN, avec fermeture encliquetable.
PH22324.jpg image

Câble vers l’étrier à bride

Support de câble pour poutre en acier de constructiontype IPN. Facile à installer, un coup de marteau suffit. Les câbles sont installés le long de la poutre.
PH5987.jpg image

Attache de poutre pour conduit BC-M

Attache à visser réversible avec collier à fermeture pour les conduits à utiliser sur les IPN standard.
PH5929.jpg image

Attache de poutre pour conduit BC-MSM, montage latéral

Attache à visser réversible avec collier à fermeture pour les conduits monté sur le côté à utiliser sur les IPN standard.
PH4536.jpg image

Clip de sécurité pour câble avec étrier à bride

Support de câble pour poutre en acier de construction tyoe IPN. Facile à installer, un coup de marteau suffit . Les câbles sont maintenus par le clip au-dessus de la poutre.
PH5627.jpg image

Attache serre-câbles SC

Clip attache bord de tôle pour installation d'un câble ou tube et conduits sur structure métallique type IPN.
PH33550.jpg image

Attache encliquetable solaire

Clip attache bord de tôle pour installation de 2 câbles sur structure métallique pour application photovoltaique.