Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

nVent CADDY Speed Link Système de suspension universel

nVent CADDY Speed Link Système de suspension universel
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Applications
Filter0

Sous-catégories

Système de câble tendu nVent CADDY Speed Link

Système de câble tendu nVent CADDY Speed Link

Système de suspension horizontale polyvalent pour supporter les équipements entre deux points d’ancrage, idéal pour les installations électriques, mécaniques et de datacom, telles que les chemins de câbles, éclairages, signalisations et gaines de ventilation.
Détails
Système nVent CADDY Speed Link SLK

Système nVent CADDY Speed Link SLK

Système polyvalent de suspension par câble avec réglage sans clé utilisable sur de nombreuses applications, idéal pour les conduits de ventilation, la tuyauterie, les chemins de câbles, l'éclairage, les rails de supportage et la signalisation.
Détails
Système nVent CADDY Speed Link SLS

Système nVent CADDY Speed Link SLS

Système polyvalent de suspension par câble avec réglage sans clé, conçu pour se fixer directement sur différents profils métalliques; idéal pour supporter les applications utilisant du rail de montage, les cassettes de climatisation ou les chemins de câbles.
Détails
Système nVent CADDY Speed Link LD

Système nVent CADDY Speed Link LD

Système du type "léger", idéal pour la fixation de luminaires, gaines de ventilation, haut-parleurs, capteurs d'alarme, panneaux, tubes et conduits.
Détails
nVent CADDY Speed Link système SLDM

nVent CADDY Speed Link système SLDM

Système du type "léger", muni d'un dispositif de verrouillage à embout pour la fixation de points lumineux, de boîtes électriques ou gaines d'alimentation.
Détails
Extensions nVent CADDY Speed Link

Extensions nVent CADDY Speed Link

Extensions de câble muni d'embouts de fixation type "crochet" ou "bascule" pour des combinaisons avec d'autres systèmes nVent CADDY Speed Link.
Détails
Verrous et bobines de câble nVent CADDY Speed Link

Verrous et bobines de câble nVent CADDY Speed Link

Les verrous et les bobines de câble en acier sont disponibles en vrac permettant aux installateurs d'adapter le système nVent CADDY Speed Link à chaque projet.
Détails
Accessoires nVent CADDY Speed Link

Accessoires nVent CADDY Speed Link

Accessoires pour systèmes nVent CADDY Speed Link.
Détails

Produits | 42 résultats (179 articles)

PH4783.jpg image

Extension nVent CADDY Speed Link en forme Y

Extension nVent CADDY Speed Link avec crochets en Y permettant de fixer rapidement une corbeille en treillis, un chemin de câbles ou un éclairage, lorsqu'elle est utilisée en combinaison avec des longueurs de fil prédécoupées.
PH34557.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLDM avec embout type crochet

Filin de suspension à crochet avec un dispositif de verrouillage esthétique avec embout fileté M6. Le système est idéal pour supporter lignes d'éclairage et signalisation.
PH38449.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLS avec embout pour bacs acier

Filin de suspension à embout bac acier avec dispositifs de verrouillage faciles à utiliser, ce qui permet aux installateurs de personnaliser leurs installations en utilisant les bobines de câbles nVent CADDY Speed Link en 2 ou 3 mm - pour installation directe dans le trou oblong du rail ou des dalles de chemin de câbles et autres pattes de fixation.
PH35349.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLK avec embout à angle droit

Filin de suspension à Angle droit facile à régler et à installer rapidement sur diverses structures béton ou bois..
PH39221.jpg image

Kit pour câble tendu nVent CADDY Speed Link

Les kits prêts à l’emploi comprennentun câble coupé à chaud pour éviter les effilochements, un embout de fixation crochet sur une extrémité pour gagner du temps lors de l’installation et un verrou sans outil.
PH39222.jpg image

Attache de fixation pour câble tendu

Clip sans outil pour créer des supports intermédiaires dans la mise en place du système câble tendu CADDY Speed Link ou pour créer des suspensions verticales le long du câble tendu.
PH39720.jpg image

Bobine de câble tendu nVent CADDY Speed Link

Les bobines de câble métallique à couper à la longueur, permettent aux installateurs de personnaliser les installations du systèmes de câble tendu nVent CADDY Speed Link.
PH38306.jpg image

Kit de bobine nVent CADDY Speed Link SLK

Le kit comprend une bobine de câble en acier nVent CADDY Speed Link et les dispositifs de verrouillage sans clé SLK - Le tout dans un même emballage qui sert également de dévidoir - simplifie le transport, son utilisation et réduit les stocks.
PH2917.jpg image

Extension à double bascule nVent CADDY Speed Link Y-Toggle, embout avec œillet

Extension de 2 embouts bascules à utilier avec les filins CADDY Speed Link pour l'installation rapide et discrète d'éclairage, … .
PH1780.jpg image

Protection à angle droit pour gaines de ventilation

Protection à angle droit pour gaine de ventilation pour l'installation du système de filin de suspension CADDY Speed Link.
PH38159.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLDM avec embout type bascule

Filin de suspension à bascule avec un dispositif de verrouillage esthétique avec embout fileté M6. Le système est idéal pour supporter lignes d'éclairage et signalisation.
PH38448.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLS avec embout type crochet

Filin de suspension à embout crochet avec dispositifs de verrouillage faciles à utiliser, ce qui permet aux installateurs de personnaliser leurs installations en utilisant les bobines de câbles nVent CADDY Speed Link en 2 ou 3 mm - pour installation directe dans le trou oblong du rail ou des dalles de chemin de câbles et autres pattes de fixation.