Extensions nVent CADDY Speed Link
Les extensions nVent CADDY Speed Link permettent aux systèmes nVent CADDY Speed Link standards d'être rallongés pour les applications de grandes longueurs, et de positionner le verrou en hauteur au plus près du matériel à supporter. Ces courtes rallonges en câble comprennent un embout spécifique à une extrémité et une petite boucle ou un crochet de l'autre. Ces extensions se combinent parfaitement avec les autres nVent CADDY Speed Link, et peuvent également être utilisées séparément comme filin de sécurité.
Fonctions
- Idéal pour une utilisation avec les systèmes nVent CADDY Speed Link standards
- Une gamme d'embouts qui s'adaptent facilement à de nombreuses applications
- Une sertissage assure la boucle du câble acier
- Idéal comme support ou câble secondaire
Produits | 3 résultats (3 articles)

Extension nVent CADDY Speed Link en forme Y
          Extension nVent CADDY Speed Link avec crochets en Y permettant de fixer rapidement une corbeille en treillis, un chemin de câbles ou un éclairage, lorsqu'elle est utilisée en combinaison avec des longueurs de fil prédécoupées.
        

Extension à double bascule nVent CADDY Speed Link Y-Toggle, embout avec œillet
          Extension de 2 embouts bascules à utilier avec les filins CADDY Speed Link pour l'installation rapide et discrète d'éclairage, … .
        

Extension nVent CADDY Speed Link Quad-Toggle, embout avec œillet
          Extension de 4 embouts bascules à utilier avec les filins CADDY Speed Link pour l'installation rapide et discrète de borne WIFI, lampe, pavé d'éclairage, … .