Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Système nVent CADDY Speed Link SLS

Système nVent CADDY Speed Link SLS

Sous-catégories

nVent CADDY Speed Link SLS avec embout pour bacs acier

nVent CADDY Speed Link SLS avec embout pour bacs acier

nVent CADDY Speed Link SLS avec embout type crochet

nVent CADDY Speed Link SLS avec embout type crochet

nVent CADDY Speed Link SLS avec embout fileté

nVent CADDY Speed Link SLS avec embout fileté

nVent CADDY Speed Link SLS avec cale d’ancrage

nVent CADDY Speed Link SLS avec cale d’ancrage

nVent CADDY Speed Link SLS Kit Trapèze

nVent CADDY Speed Link SLS Kit Trapèze

Produits | 5 résultats (19 articles)

PH38449.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLS avec embout pour bacs acier

Filin de suspension à embout bac acier avec dispositifs de verrouillage faciles à utiliser, ce qui permet aux installateurs de personnaliser leurs installations en utilisant les bobines de câbles nVent CADDY Speed Link en 2 ou 3 mm - pour installation directe dans le trou oblong du rail ou des dalles de chemin de câbles et autres pattes de fixation.
PH38448.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLS avec embout type crochet

Filin de suspension à embout crochet avec dispositifs de verrouillage faciles à utiliser, ce qui permet aux installateurs de personnaliser leurs installations en utilisant les bobines de câbles nVent CADDY Speed Link en 2 ou 3 mm - pour installation directe dans le trou oblong du rail ou des dalles de chemin de câbles et autres pattes de fixation.
PH38446.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLS avec embout fileté

Filin de suspension à embout fileté avec dispositifs de verrouillage faciles à utiliser, ce qui permet aux installateurs de personnaliser leurs installations en utilisant les bobines de câbles nVent CADDY Speed Link en 2 ou 3 mm - pour installation directe dans le trou oblong du rail ou des dalles de chemin de câbles et autres pattes de fixation.
PH38445.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLS avec cale d’ancrage

Filin de suspension à cale d'ancrage avec dispositifs de verrouillage faciles à utiliser, ce qui permet aux installateurs de personnaliser leurs installations en utilisant les bobines de câbles nVent CADDY Speed Link en 2 ou 3 mm - pour installation directe dans le trou oblong du rail ou des dalles de chemin de câbles et autres pattes de fixation.
PH38934.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLS Kit Trapèze

Solution de trapèze télescopique unique, prête à l'emploi, supportée par un câble, rendant l'installation et le réglage de la hauteur rapides, flexibles et totalement sans outil.