Fixations structurelles pour système parasismique rigide
Filtre appliqué: 1
Sous-catégories
Produits | 8 résultats (15 articles)

Fixation pour poutrelle
Adaptateurs sismiques à profil bas qui relient les renforts sismiques aux poutre type IPN.

Fixation réglable pour poutre en I
Adaptateurs sismiques réglables avec sangles de retenue qui relient les entretoises sismiques aux poutres de type IPN.

Fixation pour poutre en I
Adaptateurs sismiques qui relient les renforts sismiques aux structures type IPN.

Equerre de fixation à applications variées
Fixation sismique pour structures en béton ou en bois qui répartit la charge sur deux ancrages.

Charnière sismique pour profil de montage
Charnière sismique qui convient parfaitement pour fixer des attaches stabilisatrices à des supports de système mécaniques, électriques et de plomberie.

Charnière sismique préassemblée pour profil de montage
Permet de fixer un renfort parasismique en profil de montage parallèlement à la structure.

Fixation structurelle universelle
Attache poutre antisismique se fixant directement sur le béton, le bois, les poutrelles ou les adaptateurs de poutre type IPN.

Support Structurel Universel, renfort par profil de montage
Permet de fixer du profil de montage, utilisé comme renfort parasismique, à la structure.