Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

nVent CADDY Macrofix

nVent CADDY Macrofix

Sous-catégories

nVent CADDY Macrofix Isolé M8

nVent CADDY Macrofix Isolé M8

nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10

nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10

nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, acier inoxydable

nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, acier inoxydable

nVent CADDY Macrofix 250 M8/M10

nVent CADDY Macrofix 250 M8/M10

Produits | 4 résultats (57 articles)

PH38925.jpg image

nVent CADDY Macrofix Isolé M8

Collier 2 vis isolé EPDM avec manchon M8 pour tuyauterie métallique .
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix Isolé M8, 11–15 mm OD, 1/4" Tuyau, 8 DN
nVent CADDY Macrofix Isolé M8, 15–19 mm OD, 3/8" Tuyau, 10 DN
nVent CADDY Macrofix Isolé M8, 19–25 mm OD, 1/2" Tuyau, 15 DN
nVent CADDY Macrofix Isolé M8, 25–31 mm OD, 3/4" Tuyau, 20 DN
nVent CADDY Macrofix Isolé M8, 31–37 mm OD, 1" Tuyau, 25 DN
nVent CADDY Macrofix Isolé M8, 37–44 mm OD, 1 1/4" Tuyau, 32 DN
nVent CADDY Macrofix Isolé M8, 44–50 mm OD, 1 1/2" Tuyau, 40 DN
nVent CADDY Macrofix Isolé M8, 50–58 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolé M8, 58–68 mm OD, 2" Tuyau, 50 DN
PH38718.jpg image

nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10

Collier 2 vis isolé EPDM avec manchon double M8/M10 pour tuyauterie métallique .
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, 11–15 mm OD, 1/4" Tuyau, 8 DN
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, 15–19 mm OD, 3/8" Tuyau, 10 DN
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, 19–25 mm OD, 1/2" Tuyau, 15 DN
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, 25–31 mm OD, 3/4" Tuyau, 20 DN
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, 31–37 mm OD, 1" Tuyau, 25 DN
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, 37–44 mm OD, 1 1/4" Tuyau, 32 DN
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, 44–50 mm OD, 1 1/2" Tuyau, 40 DN
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, 50–58 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, 58–68 mm OD, 2" Tuyau, 50 DN
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, 68–78 mm OD, 2 1/2" Tuyau, 65 DN
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, 78–88 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, 88–98 mm OD, 3" Tuyau, 80 DN
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, 98–108 mm OD, 3 1/2" Tuyau, 90 DN
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, 108–118 mm OD, 4" Tuyau, 100 DN
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, 118–128 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, 128–138 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, 138–148 mm OD, 5" Tuyau, 125 DN
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, 150–160 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, 160–170 mm OD, 6" Tuyau, 150 DN
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, 190–200 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, 205–215 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, 215–225 mm OD, 8" Tuyau, 200 DN
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, 239–250 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, 265–275 mm OD, 10" Tuyau, 250 DN
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, 309–319 mm OD
PH38718.jpg image

nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, acier inoxydable

Collier Inox 2 vis isolé EPDM avec manchon double M8/M10 pour tuyauterie métallique .
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, acier inoxydable, 11–15 mm OD, 1/4" Tuyau, 8 DN
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, acier inoxydable, 15–19 mm OD, 3/8" Tuyau, 10 DN
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, acier inoxydable, 19–25 mm OD, 1/2" Tuyau, 15 DN
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, acier inoxydable, 25–31 mm OD, 3/4" Tuyau, 20 DN
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, acier inoxydable, 31–37 mm OD, 1" Tuyau, 25 DN
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, acier inoxydable, 37–44 mm OD, 1 1/4" Tuyau, 32 DN
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, acier inoxydable, 44–50 mm OD, 1 1/2" Tuyau, 40 DN
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, acier inoxydable, 50–58 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, acier inoxydable, 58–68 mm OD, 2" Tuyau, 50 DN
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, acier inoxydable, 68–78 mm OD, 2 1/2" Tuyau, 65 DN
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, acier inoxydable, 78–88 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, acier inoxydable, 88–98 mm OD, 3" Tuyau, 80 DN
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, acier inoxydable, 98–108 mm OD, 3 1/2" Tuyau, 90 DN
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, acier inoxydable, 108–118 mm OD, 4" Tuyau, 100 DN
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, acier inoxydable, 118–128 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, acier inoxydable, 128–138 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, acier inoxydable, 138–148 mm OD, 5" Tuyau, 125 DN
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, acier inoxydable, 150–160 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, acier inoxydable, 160–170 mm OD, 6" Tuyau
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, acier inoxydable, 190–200 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, acier inoxydable, 215–225 mm OD, 8" Tuyau, 200 DN
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, acier inoxydable, 205–215 mm OD
PH3725.jpg image

nVent CADDY Macrofix 250 M8/M10

Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix 250 M8/M10, 274–280 mm OD