Colliers de serrage pour charge lourde
Produits | 2 résultats (54 articles)

Collier de serrage pour charge lourde HD
Collier charge lourde isolé avec manchon de reprise double diamètre.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Collier de serrage pour charge lourde HD, 14–18 mm OD, 3/8" Tuyau, 10 DN, M8, M10 Tige
Collier de serrage pour charge lourde HD, 19–23 mm OD, 1/2" Tuyau, 15 DN, M8, M10 Tige
Collier de serrage pour charge lourde HD, 24–28 mm OD, 3/4" Tuyau, 20 DN, M8, M10 Tige
Collier de serrage pour charge lourde HD, 33–37 mm OD, M8, M10 Tige
Collier de serrage pour charge lourde HD, 40–45 mm OD, 1 1/4" Tuyau, 32 DN, M8, M10 Tige
Collier de serrage pour charge lourde HD, 47–52 mm OD, 1 1/2" Tuyau, 40 DN, M8, M10 Tige
Collier de serrage pour charge lourde HD, 53–58 mm OD, M8, M10 Tige
Collier de serrage pour charge lourde HD, 60–65 mm OD, 2" Tuyau, 50 DN, M8, M10 Tige
Collier de serrage pour charge lourde, 73–78 mm, tuyau 2,5", 65 DN, tige M10/M12
Collier de serrage pour charge lourde HD, 88–93 mm OD, 3" Tuyau, 80 DN, M10, M12 Tige
Collier de serrage pour charge lourde, 108–116mm, tuyau 4", DN 100, tige M10/M12
Collier de serrage pour charge lourde HD, 124–129 mm OD, M10, M12 Tige
Collier de serrage pour charge lourde HD, 138–145 mm OD, 5" Tuyau, 125 DN, M12, M16 Tige
Collier de serrage pour charge lourde HD, 156–162 mm OD, M12, M16 Tige
Collier de serrage pour charge lourde HD, 165–171 mm OD, 6" Tuyau, 150 DN, M12, M16 Tige
Collier de serrage pour charge lourde HD, 196–203 mm OD, M12, M16 Tige
Collier de serrage pour charge lourde HD, 219–225 mm OD, 8" Tuyau, 200 DN, M16, M20 Tige
Collier de serrage pour charge lourde HD, 265–273 mm OD, 10" Tuyau, 250 DN, M16, M20 Tige
Collier de serrage pour charge lourde HD, 305–316 mm OD, M16, M20 Tige

Collier de serrage à charge lourde PX avec filetage externe
Collier charge lourde isolé avec manchon mâle gaz et femelle fileté.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Collier de serrage à charge lourde PX avec filetage externe, S316, EPDM-SBR, 10–13 mm OD
Collier de serrage à charge lourde PX avec filetage externe, Acier, EPDM-SBR, EG, 14–18 mm OD, 3/8" Tuyau, 10 DN
Collier de serrage à charge lourde PX avec filetage externe, S316, EPDM-SBR, 14–18 mm OD, 3/8" Tuyau, 10 DN
Collier de serrage à charge lourde PX avec filetage externe, Acier, EPDM-SBR, EG, 19–22 mm OD, 1/2" Tuyau, 15 DN
Collier de serrage à charge lourde PX avec filetage externe, S316, EPDM-SBR, 19–22 mm OD, 1/2" Tuyau, 15 DN
Collier de serrage à charge lourde PX avec filetage externe, Acier, EPDM-SBR, EG, 23–28 mm OD, 3/4" Tuyau, 20 DN
Collier de serrage à charge lourde PX avec filetage externe, S316, EPDM-SBR, 23–28 mm OD, 3/4" Tuyau, 20 DN
Collier de serrage à charge lourde PX avec filetage externe, Acier, EPDM-SBR, EG, 29–34 mm OD, 1" Tuyau, 25 DN
Collier de serrage à charge lourde PX avec filetage externe, S316, EPDM-SBR, 29–34 mm OD, 1" Tuyau, 25 DN
Collier de serrage à charge lourde PX avec filetage externe, Acier, EPDM-SBR, EG, 41–45 mm OD, 1 1/4" Tuyau, 32 DN
Collier de serrage à charge lourde PX avec filetage externe, S316, EPDM-SBR, 41–45 mm OD, 1 1/4" Tuyau, 32 DN
Collier de serrage à charge lourde PX avec filetage externe, Acier, EPDM-SBR, EG, 46–50 mm OD, 1 1/2" Tuyau, 40 DN
Collier de serrage à charge lourde PX avec filetage externe, S316, EPDM-SBR, 46–50 mm OD, 1 1/2" Tuyau, 40 DN
Collier de serrage à charge lourde PX avec filetage externe, Acier, EPDM-SBR, EG, 56–61 mm OD, 2" Tuyau, 50 DN
Collier de serrage à charge lourde PX avec filetage externe, S316, EPDM-SBR, 56–61 mm OD, 2" Tuyau, 50 DN
Collier de serrage à charge lourde PX avec filetage externe, Acier, EPDM-SBR, EG, 75–81 mm OD, 2 1/2" Tuyau, 65 DN
Collier de serrage à charge lourde PX avec filetage externe, S316, EPDM-SBR, 75–81 mm OD, 2 1/2" Tuyau, 65 DN
Collier de serrage à charge lourde PX avec filetage externe, Acier, EPDM-SBR, EG, 88–93 mm OD, 3" Tuyau, 80 DN
Collier de serrage à charge lourde PX avec filetage externe, S316, EPDM-SBR, 88–93 mm OD, 3" Tuyau, 80 DN
Collier de serrage à charge lourde PX avec filetage externe, S316, EPDM-SBR, 94–99 mm OD
Collier de serrage à charge lourde PX avec filetage externe, S316, EPDM-SBR, 100–105 mm OD, 3 1/2" Tuyau
Collier de serrage à charge lourde PX avec filetage externe, S316, EPDM-SBR, 106–111 mm OD
Collier de serrage à charge lourde PX avec filetage externe, Acier, EPDM-SBR, EG, 112–118 mm OD, 4" Tuyau, 100 DN
Collier de serrage à charge lourde PX avec filetage externe, S316, EPDM-SBR, 112–118 mm OD, 4" Tuyau, 100 DN
Collier de serrage à charge lourde PX avec filetage externe, S316, EPDM-SBR, 119–125 mm OD
Collier de serrage à charge lourde PX avec filetage externe, Acier, EPDM-SBR, EG, 139–145 mm OD, 5" Tuyau, 125 DN
Collier de serrage à charge lourde PX avec filetage externe, S316, EPDM-SBR, 139–145 mm OD, 5" Tuyau, 125 DN
Collier de serrage à charge lourde PX avec filetage externe, S316, EPDM-SBR, 146–151 mm OD
Collier de serrage à charge lourde PX avec filetage externe, S316, EPDM-SBR, 158–164 mm OD
Collier de serrage à charge lourde PX avec filetage externe, Acier, EPDM-SBR, EG, 165–170 mm OD, 6" Tuyau, 150 DN
Collier de serrage à charge lourde PX avec filetage externe, S316, EPDM-SBR, 165–170 mm OD, 6" Tuyau, 150 DN
Collier de serrage à charge lourde PX avec filetage externe, S316, EPDM-SBR, 174–180 mm OD
Collier de serrage à charge lourde PX avec filetage externe, S316, EPDM-SBR, 188–194 mm OD
Collier de serrage à charge lourde PX avec filetage externe, Acier, EPDM-SBR, EG, 215–220 mm OD, 8" Tuyau, 200 DN
Collier de serrage à charge lourde PX avec filetage externe, S316, EPDM-SBR, 215–220 mm OD, 8" Tuyau, 200 DN