Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Supports FleXbus préassemblés nVent ERIFLEX
Les supports FleXbus préassemblés nVent ERIFLEX sont une solution polyvalente et conviviale conçue pour compléter vos installations FleXbus. Ce système innovant est composé d'un support préassemblé et d'un profilé en aluminium, ce qui lui permet de s'adapter à plusieurs configurations de conducteurs. Que vous ayez besoin de positions à plat ou sur le bord, côte à côte ou sur le dessus, ce système de support peut être monté directement sur des chemins de câbles ou bien aux murs et aux plafonds.
Les supports FleXbus préassemblés sont pré-montés, ce qui garantit un gain de temps considérable lors de l'installation. L'utilisation de ces supports prêts à l'emploi peut réduire le temps d'installation total d'un raccordement FleXbus d'environ 20 %.
Cette version des supports FleXbus est dotée d'une référence unique, avec des rails prédécoupés à la taille requise et tous les composants (inserts, tiges filetées, boulons et modules en plastique) déjà montés sur le rail en aluminium. Aucun assemblage n'est nécessaire. Il vous suffit de monter le support sur un chemin de câbles ou directement au mur ou au plafond. Pour le routage des conducteurs FleXbus standard, l'utilisation de ces supports préassemblés réduit considérablement le temps d'installation, ce qui permet une configuration plus fluide et plus efficace.
Conçus pour la fiabilité et la sécurité, les supports FleXbus préassemblés nVent ERIFLEX ont été testés en court-circuit et fournissent une résistance mécanique élevée aux forces électromagnétiques. Ils prennent en charge différents systèmes neutres tels que 3P ou 3P+N et permettent un routage facile en cas d'inversion de phase ou de rotation du neutre.
Fonctions
- Gagnez encore plus de temps lors de l'installation grâce aux supports FleXbus préassemblés
- Le clip ajustable s'adapte aux différentes épaisseurs de conducteur grâce aux positions ouverte et fermée
- Résistance mécanique élevée et testé en court-circuit selon la norme CEI 61914, résiste à des valeurs pouvant atteindre 67 kA eff et 147 kA crête
- Adapté aux configurations 3P et 3P+N et aux conducteurs à plat ou sur le bord
- À installer aux murs ou au plafond
- Conçu pour s'adapter à différents types de chemins de câbles
- Peut être installé à l'horizontale ou à la verticale
Spécifications
| Tension d'isolement | 1000;1500 |
| Rigidité diélectrique, CEI 61439,1 | 3 500 V c.a. à 1 min |
| Finition | Électro-galvanisé |
| Classification sans halogène | CEI® 60754-1 |
| Classification à faible émission de fumée | ISO 5659-2 |
| Indice d'inflammabilité | UL® 94V-0 |
| Température de fonctionnement | -40 to 130 °C |
| Température de fonctionnement | -40 to 266 °F |
Brochure
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Manuel technique
Certifications


- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.