Étrier FC pour nVent ERIFLEX Flexibar à barre de cuivre
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Étrier FC pour nVent ERIFLEX Flexibar à barre de cuivre
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Fonctions
- Pour connexion de conducteur flexible nVent ERIFLEX Flexibar à une barre de cuivre
- Deux plaques complètes avec vis
- Permet un contact électrique excellent
- S’installe rapidement et facilement
- Idéal pour des modifications sur site
- Conforme RoHS
Spécifications
| Capacité de serrage | 0.79" |
| Classe de qualité | 8.8 |
| Capacité de serrage | 20mm |
| Finition | Électro-galvanisé |
| Matériau | Acier |
Catalogue
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Manuel technique
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.