nVent ERIFLEX FleXbus Système
Le système nVent ERIFLEX FleXbus est une solution de connexion innovante et brevetée pour le raccordement entre deux équipements électriques (tels que les transformateurs, les tableaux de distribution ou les générateurs). Ce concept unique apporte une solution alternative sur le marché, pour une installation plus rapide et au coût total réduit. FleXbus Advanced permet de maintenir un haut niveau de fiabilité et de créer une connexion facile et personnalisable sur site, sans étude de conception supplémentaire, sans une main-d'œuvre spécialisée spécifique et sans outils coûteux. FleXbus Advanced est un système de connexion électrique basse tension complet conçu pour de multiples applications, notamment la connexion du transformateur aux appareillages de commutation, l'interconnexion entre les transformateurs, les connexions depuis et vers un générateur, l'interconnexion entre appareillages de commutation et la connexion de machines. L'isolation Advanced Technology est la référence sur le marché de l'électricité en fournissant les caractéristiques suivantes : faible émission de fumée, sans halogène, ignifuge (LSHFFR) et résistance aux hautes températures.
Notre outil de calcul et de sélection est disponible en ligne. Veuillez contacter votre représentant nVent ERIFLEX ou vous inscrire en ligne.
Produits | 28 résultats (411 articles)

nVent ERIFLEX FleXbus Plage d'extension Type 1 Plate et pré-percée

nVent ERIFLEX FleXbus Mousse intumescente expansive FBS

nVent ERIFLEX FleXbus Cutter à dénuder

nVent ERIFLEX FleXbus Cache de Protection IP2x pour 1 conducteur par phase

Supports FleXbus préassemblés nVent ERIFLEX

nVent ERIFLEX FleXbus Conducteur

nVent ERIFLEX FleXbus Serre-Barre HCBC

Conducteur nVent ERIFLEX FleXbus avec répulsif pour rongeurs et termites

nVent ERIFLEX FleXbus Profilé en Aluminium perforé

nVent ERIFLEX FleXbus Plaque de maintien HCBC

nVent ERIFLEX FleXbus Plage d'extension Type 2 Plate et non-percée