Tresse de mise à la terre et de liaison MBJ, cuivre étamé
        
        Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
      
        Tresse de mise à la terre et de liaison MBJ, cuivre étamé
Les tresses de mise à la terre et de liaison MBJ permettent d'effectuer une mise à la terre fiable pour les applications qui requièrent flexibilité et longévité. Les tresses de mise à la terre en cuivre étamé à plages massivées sont prêtes à installer. Aucun dénudage, sertissage ou poinçonnage supplémentaire, ni étamage ou sertissage de cosses ne sont requis. Le processus de fabrication exclusif optimise le contact entre chaque fil et permet d'éliminer tous problèmes d'humidité internes aux plages, de manière à prévenir toute corrosion et à prolonger la durée de vie de la tresse.
                                      Détails
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                            Images d'application
          
          
        
        
                                            Ressources
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
  
              
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Vidéo
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
      
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                      
Fonctions
- Gamme complète de connexions de terre/sol flexibles de section 6 - 100 mm² (11,84 - 197,35 kcmil) et de longueur 100 - 500 mm (3,937" - 19,685")
 - Plage intégrée, sans cosses étamées ou serties pour un contact électrique et une résistance à la traction supérieurs
 - Résistant aux vibrations et à l'usure, pour réduire la maintenance
 - Fournit des économies de poids, de matériaux et d'impédance faible par rapport aux câbles à cosses isolés similaires
 - Prêt à l’emploi dès la sortie de l’emballage et sans besoin de découpe, de dénudage, de sertissage et de poinçonnage
 - Installation facile et rapide
 - Recommandé par les directives EMC/EMI et impédance plus faible que les câbles
 - Conformité EAC
 - Conforme RoHS
 - Conforme à la norme ISO 6469-1 (véhicules routiers propulsés électriquement - Partie 1 : Système de stockage d’énergie rechargeable) - Section 6.2.2 Vibrations
 
Spécifications
| Matériau | Cuivre | 
| Finition | Étamé | 
| Détails de la certification | UL® 467 | 
| Température de fonctionnement | 105 °C Max | 
| Température de fonctionnement | 221 °F Max | 
Brochure
Catalogue
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Manuel technique
Rapport d'essai
Spécification technique
Étude de cas
Certifications
        cUL KDER7.E220029
      
      
              
          English
        
      
          
      CSA C22.2 No. 41
    
      
        cUL KDER7.E220029
      
      
      
          
      CSA C22.2 No. 41
    
      
        CE, ERIFLEX MBJ 
      
      
              
          English
        
      
          
      EN 61439-1
    
      
        UL KDER.E220029
      
      
              
          English
        
      
          
      ANSI/UL 467
    
      
        UL KDER.E220029
      
      
      
          
      ANSI/UL 467
    
      
        UKCA, ERIFLEX MBJ 
      
      
              
          English
        
      
          
      EN 61439-1
    
      
- Avertissement
 - Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.