Barre de connexion CB


Barre de connexion CB
Les barres de mise à la terre/neutre nVent ERIFLEX sont utilisées pour connecter une série de conducteurs de mise à la terre dans un tableau. On peut les utiliser dans plusieurs applications différentes : appareillage de commutation, équipement de contrôle, équipement électrique, installations solaires et éoliennes, et centres de données. Les barres omnibus CB peuvent aussi être utilisées pour la collecte de courant continu provenant de panneaux solaires.
Détails
Ressources
CAD
Produits connexes
Fonctions
- Idéal pour les applications solaires
- La barre en aluminium étamé permet de connecter des conducteurs en cuivre ou en aluminium
- La conception permet une inspection visuelle du conducteur et la confirmation de la connexion
- Peuvent être fixés aux isolateurs sur chevilles ou aux barres omnibus en cuivre perforées ou taraudées
- Le taux de remplissage élevé permet des connexions de sortie avec ou sans borne
- Installation facile et rapide
- Conforme RoHS
Spécifications
Matériau | Aluminium |
Finition | Étamé |
Catalogue
Certifications
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.