Étrier renforcé HCBC 
        
        Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
      
        Étrier renforcé HCBC
                                      Détails
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                            Images d'application
          
          
        
        
                                            Ressources
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                    
Fonctions
- Pour connexion entre barres de cuivre, ou entre barre de cuivre et conducteur flexible nVent ERIFLEX Flexibar ou shunt de puissance
 - Fabriqué en matériaux non magnétiques pour des connexions haute intensité entre la barre nVent ERIFLEX Flexibar et les barres-bus rigides telles que les bornes de transformateur
 - La conception rigide garantir une pression de contact égale
 - S’installe rapidement et facilement
 - Idéal pour des modifications sur site
 - Conforme RoHS
 
Spécifications
| Capacité de serrage | 1.57" | 
| Capacité de serrage | 40mm | 
| Matériau | Acier inoxydable 304 (EN 1.4301) | 
Catalogue
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Manuel technique
- Avertissement
 - Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.