Kit nVent ERIFLEX Flexibar Advanced
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Kit nVent ERIFLEX Flexibar Advanced
Détails
Images d'application
Ressources
Vidéo
Fonctions
- Connecte la barre omnibus à l’appareillage de commutation fixe
- Le kit comprend la barre omnibus nVent ERIFLEX Flexibar Advanced préformée avec des embouts et couvercles d’extrémité estampés
- Le kit peut être utilisé dans trois configurations
- Isolé par une gaine haute résistance, sans halogène, autoextinguible et à faible émission de fumée avec moins de 20 % en contact avec le conducteur pour une plus grande flexibilité
- Le cuivre étamé permet de se raccorder avec des conducteurs en cuivre ou en aluminium
- Conforme RoHS
Spécifications
| Indice de fumée, de toxicité et d'acidité | CEI® 60754-2 |
| Indice de résistance aux UV | UL® 854;UL® 2556 |
| Indice d'inflammabilité | UL® 94V-0 |
Catalogue


- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.