Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Mobilité électrique et véhicules électriques

Mobilité électrique et véhicules électriques
AdobeStock_305433246_cleaned.jpg image

Puissance et protection optimisées pour les transports de demain

Les stations de recharge électrique et les transports électriques constituent un choix plus fiable, plus efficace et plus simple que jamais, tant pour le grand public que pour les entreprises. Investir dans l'e-mobilité implique de rechercher des solutions et produits évolutifs qui permettront d'économiser de l'espace tout en étant rapidement opérationnels. Avec les produits nVent, vous bénéficiez des services d'un partenaire fiable qui vous accompagne à chaque étape du processus de planification d'un système d'e-mobilité.

Faites confiance à nVent pour vos besoins en matière d'e-mobilité, notamment :

  • Solutions standard et personnalisées
  • Assistance en matière d'ingénierie et d'installation de prototypes
  • Conseils de maintenance post-installation

Vous êtes prêt à vous lancer ?

L'équipe nVent se tient à votre disposition pour vous aider à sélectionner les bons produits en fonction de vos exigences d'installation et vous porter assistance tout au long du processus.

Êtes-vous prêt pour la mobilité électrique ?


AdobeStock_154197359.jpeg image

La prévision globale relative aux véhicules électriques pour 2019, publiée par l'Agence internationale de l'énergie (AIE), prévoit que le stock de véhicules électriques dans le monde atteindra les 135 millions d'unités en 2030, avec un TCAC de 30 %. Sur le marché européen, la part des ventes de véhicules électriques atteindra 26 % en 2030. Aux États-Unis, le stock devrait atteindre 8 % du marché automobile d'ici 2030.

L'expérience de nVent concernant les spécifications et exigences en matière d'e-mobilité et de stockage d'énergie nous permet de vous aider efficacement à relever vos défis. nVent ERIFLEX dispose d'une large gamme de produits basse tension conçus pour garantir une transmission et un stockage d'énergie sûrs et efficaces. Avec la gamme de produits et l'expertise de nVent ERICO en matière de mise à la terre, de liaison équipotentielle et de protection contre les surtensions, vous pouvez être assuré que vos stations de recharge pour véhicules électriques et votre infrastructure d'approvisionnement sont prêtes à répondre à tous vos besoins de distribution électrique et de protection.

Nos offres


EVProductsOverview-2.jpg image

Nous vous aidons à choisir les bons produits
Les équipes d'ingénieurs spécialisés de nVent ERICO et ERIFLEX peuvent vous aider à trouver les produits qui répondent le mieux à vos principaux besoins opérationnels.

  • Capacité de transmission de 63 à 6 000 A
  • Tension nominale UL/CEI 1 000 V CA/1 500 V CC
  • Conforme aux principales normes internationales : UL, CEI, CSA, EAC
  • Les produits nVent ERIFLEX Advanced Technology sont la dernière génération de matériaux d'isolation (sans halogène, faible émission de fumée et ignifuge).
  • Résistance aux températures élevées (jusqu'à 115 °C)
  • Conformité et certifications internationales : EN 45-545, DNV-GL, ABS, Bureau Veritas

Installer en toute confiance
nVent vous accompagne et vous prête assistance même après que vous avez choisi les produits dont vous avez besoin. Une installation adéquate vous permet de gagner du temps, de l'argent et de l'espace.

Continuer d'apprendre pour mieux vous aider
Nous nous tenons constamment au fait des nouvelles tendances, exigences d'installation, codes et normes du secteur. Recevez l'assistance dont vous avez besoin pour entretenir vos installations dédiées aux véhicules électriques tout en ayant la confiance nécessaire pour vous adapter rapidement.

Produits phares


Brochures et téléchargements


Learn more about how nVent ERICO can help with your next project by contacting our team.