Gaine en spirale nVent ERIFLEX Spirflex
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Gaine en spirale nVent ERIFLEX Spirflex
Détails
Images d'application
Ressources
Fonctions
- Manchons de câble extensibles pour de nombreuses applications
- La structure en spirale permet de brancher les câbles à tout point
- Groupement flexible et protection mécanique des câbles et fils électriques
- Emballé dans des boîtes qui facilitent l'application
- Sans halogène
Spécifications
| Température de fonctionnement | -50 to 85 °C |
| Température de fonctionnement | -58 to 185 °F |
| Matériau | Polyéthylène |
| Indice d'inflammabilité | UL® 94HB |
Catalogue
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.