Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
        
        Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
       
        Boîtiers d'épissure nVent ERIFLEX FleXbus
Les boîtiers d'épissure nVent ERIFLEX sont conçus pour prolonger les conducteurs FleXbus et sont dotés d'une conception robuste et compacte qui garantit une résistance élevée aux courts-circuits ainsi qu'une installation facile dans diverses positions. Ils permettent des extensions de plus de 25 mètres pour les conducteurs de 220 à 960 mm² et de plus de 15 mètres pour les conducteurs de 1 280 à 1 810 mm². Les boîtiers sont dotés d'un connecteur en aluminium à revêtement par poudre pour empêcher la corrosion galvanique et de vis en acier inoxydable non magnétique.
Le revêtement isolant souple fournit une isolation de classe II, résiste à des températures élevées pouvant atteindre 115 °C, dispose d'un indice de protection IP55 contre l'eau et la poussière, et est traité pour résister aux attaques de rongeurs et de termites. Les boîtiers sont conformes aux normes CEI 61 439-1 et CEI 60 364 et portent les certifications CE et UKCA.
Fonctions
- Conception robuste et compacte pour une résistance élevée aux courts-circuits
- Revêtement résistant aux températures élevées traité contre les attaques de rongeurs et de termites
- Conformité aux normes CEI et aux certifications CE/UKCA
- Plusieurs options de connexion : verticale, horizontale, à plat ou sur le bord
- Performances durables et fiables dans diverses applications
- Indice de protection IP55 contre l'eau et la poussière
- Matériau résistant aux UV
- Retardateur de flamme, faible émission de fumée, sans halogène
Spécifications
| Épaisseur d'isolation | 0.12" | 
| Épaisseur d'isolation | 3 mm | 
| Température d'installation minimale | 5°C | 
| Rigidité diélectrique | 20kV/mm | 
| Température d'installation minimale | 41°F | 
| Classe d'étanchéité IP | IP55 | 
| Résistance aux rongeurs et aux termites | Testé conformément à GB/T 34016-2017 et DIN EN 117 | 
| Indice de résistance aux UV | UL® 2556;UL® 854 | 
| Indice d'inflammabilité | UL® 94V-0 | 
| Température de fonctionnement | -50 to 115 °C | 
| Température de fonctionnement | -58 to 239 °F | 
| Allongement de l'isolation | 500 % Max | 
Brochure
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Manuel technique
Certifications




- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.