Kit de mise à niveau IP66 nVent ERIFLEX FleXbus
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Kit de mise à niveau IP66 nVent ERIFLEX FleXbus
Détails
Ressources
Vidéo
Fonctions
- Met à niveau IP55 vers IP66 en ajoutant le tube thermo-rétrécissable
- Augmente l’étanchéité à la poussière et à l’eau
- Sans halogène
Spécifications
| Taux de rétrécissement | 4:1 |
| Température de fonctionnement | -55 to 130 °C |
| Température de fonctionnement | -67 to 266 °F |
| Température de formage | 135 °C Min |
| Température de formage | 275 °F Min |
Brochure
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Manuel technique
Certifications
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1
UKCA, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914



- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.