Produits | 34 résultats (92 articles)

Borne cosse-cosse SBLL-500
Les bornes d’alimentation sont des dispositifs de raccordement pour les connexions entre les tableaux électriques primaires et secondaires, ou pour les machines ou les équipements industriels.

Borne cosse-conducteur tunnel SBLT-350
Les bornes d’alimentation sont des dispositifs de raccordement pour les connexions entre les tableaux électriques primaires et secondaires, ou pour les machines ou les équipements industriels.

Borne conducteur tunnel-tunnel SBTT-350
Les bornes d’alimentation sont des dispositifs de raccordement pour les connexions entre les tableaux électriques primaires et secondaires, ou pour les machines ou les équipements industriels.

Cavalier UD-400J pour répartiteur unipolaire
Cavalier pour une utilisation en parallèle des répartiteurs unipolaires de la série UD-400212xx.

Borne de connexion plate
Connecteur pour conducteurs plats sur le répartiteur unipolaire nVent Eriflex UD-250A/400A.

Répartiteur bipolaire BD, 100/125 A
Dispositif de connexion bipolaire compact avec une conception ergonomique pour une puissance maximale dans un espace minimal.

Répartiteur quadripolaire compact TD, 100/125 A
Dispositif de connexion quadripolaire compact avec une conception ergonomique pour une puissance maximale dans un espace minimal.

Répartiteur quadripolaire TR, 400 A
Dispositif de connexion quadripolaire compact avec une conception ergonomique pour une puissance maximale dans un espace minimal. Se fixe facilement aux rails DIN ou se visse. Prêt à l’usage dès la sortie de la boîte.

Borne cosse-cosse SBLL-800
Les bornes d’alimentation sont des dispositifs de raccordement pour les connexions entre les tableaux électriques primaires et secondaires, ou pour les machines ou les équipements industriels.

Borne cosse-conducteur tunnel SBLT-500
Les bornes d’alimentation sont des dispositifs de raccordement pour les connexions entre les tableaux électriques primaires et secondaires, ou pour les machines ou les équipements industriels.

Borne conducteur tunnel-tunnel SBTT-500
Les bornes d’alimentation sont des dispositifs de raccordement pour les connexions entre les tableaux électriques primaires et secondaires, ou pour les machines ou les équipements industriels.

Séparateur pour bloc de puissance
À utiliser avec le bloc de jonction SBF250 pour augmenter les lignes de fuite et la distance d’isolement dans le cadre de la certification UL® 195