Répartiteur quadripolaire compact TD, 100/125 A
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Répartiteur quadripolaire compact TD, 100/125 A
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Produits connexes
Fonctions
- Espace minimum et puissance maximale
- Les protections et les blindages isolés sont transparents
- Blindage isolant entre chaque rangée
- Connexions faciles et sûres
- Se clippe facilement sur les rails DIN ou se visse sur les panneaux
- Les barres solides sont fiables
- Entrées séparées des sorties
- Assemblage mécanique résistant
- Barre neutre disponible
- Conforme RoHS
- Conforme à la norme EN 45545 obtenant une homologation HL3 pour le chapitre R22
- Sans halogène
Spécifications
| Directives de sélection pour les blocs de distribution | ||||||||||
| Déclassement à appliquer pour une température ambiante (°C) et une température de fonctionnement de 85 °C | ||||||||||
| Température ambiante (°C) | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° | 75° |
| Coefficient de déclassement (d) | 1 | 1 | 1 | 0.94 | 0.88 | 0.82 | 0.75 | 0.67 | 0.58 | 0.47 |
| *environnement des blocs de distribution dans l'armoire électrique | ||||||||||
Brochure
Catalogue
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Prospectus
Certifications
CE, ERIFLEX TD
English
EN 60947-7-1
EN 45545 HL3/R23, UD/BD/TD/SB
English
EN 45545-2:2013
UKCA, ERIFLEX TD
English
EN 60947-7-1
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.