Kit de support de barre omnibus
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Kit de support de barre omnibus
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Vidéo
Fonctions
- Pour tous les types de barres omnibus
- En fixant deux profilés l’un à l’autre ou en les plaçant l’un par-dessus l’autre, on améliore leur résistance au pliage
- Installation facile et rapide
- Isolateurs sans halogène
- Conforme RoHS
Spécifications
| Courant nominal d'application typique | 400 - 4500 A |
| Tension de fonctionnement maximale, CEI (UI) | 1000;1500 |
| Finition | Électro-galvanisé |
| Indice d'inflammabilité | UL® 94V-0 |
| Température de fonctionnement | -40 to 130 °C |
| Température de fonctionnement | -40 to 266 °F |
Brochure
Catalogue
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Prospectus
Certifications
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
French
IEC 61439-1 (2017)
CE, ERIFLEX CABS
English
EN 61439-1
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
French
IEC 61439-1 (2017)
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
Bureau Veritas 41941 BV
English,French
ACE 14/163/4

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.