Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

SRF363 Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Filtre de réduction de surtension série N, triphasé

Besoin d'une assistance technique ou d'un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter Nos sites de ventes
Détails

Fonctions

Spécifications

Données copiées
Métrique   |   Impérial
Caractéristiques nominales AS1768
Numéro code produit SRF363N SRF3125N SRF3250N SRF3500N SRF3800N
Tension maximum de fonctionnement continu 310 Vca
Courant de surtension max., L-N 130 kA 8/20 μs 50 kA 10/350 μs
Courant de surtension max., N-PE 130 kA 8/20 μs 50 kA 10/350 μs
Niveau de protection en tension (L-N) 200 V @ 3 kA 8/20 μs 250 V @ 20 kA 8/20 μs 300 V @ 3 kA 8/20 μs 380 V @ 20 kA 8/20 μs 300 V @ 3 kA 8/20 μs 500 V @ 20 kA 8/20 μs 320 V @ 3 kA 8/20 μs 550 V @ 20 kA 8/20 μs 320 V @ 3 kA 8/20 μs 550 V @ 20 kA 8/20 μs
Caractéristiques nominales CEI 61643-11 
Numéro code produit SRF363N SRF3125N SRF3250N SRF3500N SRF3800N
Tension maximum de fonctionnement continu (Uc) 255 Vca
Surtension temporaire, L-N 442 Vac 2 heures
Surtension temporaire, N-PE 1200 Vac 200 ms
Courant de choc (Iimp) 10kA 10/350 μs
Niveau de protection en tension (Up), L-N @ Iimp 450 V 500 V 550 V
Courant de décharge nominal (In) 20kA 8/20 μs
Niveau de protection en tension (Up), L-N-PE @In 450 V 500 V 650 V
Chute de potentiel  0,1 % Max

Diagrammes

Ressources CAD
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.
Besoin d'une assistance technique ou d'un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter Nos sites de ventes