Boîtier d’inspection, kit d’étanchéité


Boîtier d’inspection, kit d’étanchéité
Détails
Ressources
Fonctions
- Permet d’éviter une infiltration des eaux souterraines dans le boîtier d’inspection et autour de ce dernier
- L’étanchéité est obtenue en enveloppant la partie supérieure du piquet de terre en acier cuivré, dans un tuyau en plastique comportant des joints d’étanchéité situés sur les deux côtés de la coulée de béton
- La bride de type à deux plaques sert à réduire la pression qui peut se produire en raison de l’effet capillaire de l’eau sur le côté extérieur du joint et du boîtier d’inspection
- Les brides sont prévues pour éviter que la pression de l’eau ne « fasse ressortir » la fosse d’inspection hors du béton
- Fourni sous forme de kit comprenant un tuyau en PVC de 3,9 pieds (1,2 mètre), à adapter aux conditions du site
Spécifications
Brochure
Catalogue
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.