Indicateur de la distance de perçage, quatre plaques
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Indicateur de la distance de perçage, quatre plaques
Détails
Images d'application
Ressources
Vidéo
Fonctions
- Utilisé pour effectuer des espacements précis de ± 1 mm (0,039") entre les trous de forage
- Les applications courantes comprennent des éclisses et des joints isolés de rails
Spécifications
| Guide de forage inclus | Non |
| Matériau | Acier |
Brochure
Manuel technique

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.