Piquet de terre standard en acier cuivré
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Piquet de terre standard en acier cuivré
Détails
Images d'application
Ressources
Produits connexes
Fonctions
- 99,9 % de revêtement de cuivre électrolytique pur
- Les piquets disposent d’une âme en acier à haute teneur en carbone et d’un embout qui permet une résistance élevée lors de l’enfoncement
- Le revêtement en cuivre ne se fissure pas lorsqu’il est tordu ou ne se déchire pas lorsqu’il est enfoncé
- Revêtement cuivre minimum de 10 mils sur les piquets figurant parmi les normes UL® 467
- Le nom nVent ERICO, la longueur, le diamètre et la référence sont poinçonnés à 12" (304,8 mm) de l’extrémité chanfreinée
- Le logo UL et le numéro de contrôle sont estampillés, le cas échéant, sur chaque piquet pour faciliter l’inspection après l’installation
- Liaison moléculaire au noyau scellé et nickel hautement résistant
Spécifications
| Matériau | Acier revêtu de cuivre |
| Résistance à la traction | 552 MPa Min |
| Résistance à la traction | 80000 lbf/in² Min |
Brochure
Catalogue
Certifications
DoC, ERICO CBGR
English
EN IEC 62561-2:2018, PN-EN IEC 62561-2:2018-4
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
CSA 46866
CSA C22.2 No. 0, CSA C22.2 No. 41
CSA-US 46866
ANSI/UL 467
BBJ Z/12/017/21
English,Polish
EN 62561-2
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.