Câble à réseau de rail, moule uniquement, signalisation
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Câble à réseau de rail, moule uniquement, signalisation
Détails
Images d'application
Ressources
Vidéo
Fonctions
- Moule de rechange conçu pour l'installation des circuits de voie et des cavaliers de métallisation à l'axe neutre
Spécifications
| Type de rail | Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb |
| Matériau | Graphite |
Brochure
Certifications
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.