Filtro de reducción de sobrevoltaje serie N, trifásico
 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
       
        Filtro de reducción de sobrevoltaje serie N, trifásico
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
  
    
      
  
    
  
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                    
Características
- Protección de alto rendimiento que incorpora tecnologías de vía de chispas y Transient Discriminating (TD)
- Capacidad nominal de sobretensiones que resulta ideal para aplicaciones de entradas expuestas de servicios críticos
- Reduce voltajes de paso y la elevación del grado de voltaje (dv/dt) y ayuda a brindar una protección óptima para equipos electrónicos
- Una fiabilidad extrema y un diseño simplificado con conexión directa de entrada y salida
- LED integrales de diagnóstico interno y de estado de panel frontal
Especificaciones
| Capacidades nominales de AS1768 | |||||
| Número de pieza | SRF363N | SRF3125N | SRF3250N | SRF3500N | SRF3800N | 
| Tensión continua máxima de funcionamiento | 310 V CA | ||||
| Corriente de sobrevoltaje máxima, L-N | 130 kA 8/20 μs 50 kA 10/350 μs | ||||
| Corriente de sobrevoltaje máxima, N-PE | 130 kA 8/20 μs 50 kA 10/350 μs | ||||
| Nivel de protección de tensión (L/N) | 200 V a 3 kA 8/20 μs 250 V a 20 kA 8/20 μs | 300 V a 3 kA 8/20 μs 380 V a 20 kA 8/20 μs | 300 V a 3 kA 8/20 μs 500 V a 20 kA 8/20 μs | 320 V a 3 kA 8/20 μs 550 V a 20 kA 8/20 μs | 320 V a 3 kA 8/20 μs 550 V a 20 kA 8/20 μs | 
| Capacidad nominal de IEC 61643-11 | |||||
| Número de pieza | SRF363N | SRF3125N | SRF3250N | SRF3500N | SRF3800N | 
| Tensión continua máxima de funcionamiento (Uc) | 255 V CA | ||||
| Sobrevoltaje temporal, L-N | 442 V CA 2 horas | ||||
| Sobrevoltaje temporal, N-PE | 1200 V CA 200 ms | ||||
| Corriente de impulsos (Iimp) | 10 kA 10/350 μs | ||||
| Nivel de protección de tensión (superior), L-N a Iimp | 450 V | 500 V | 550 V | ||
| Corriente de descarga nominal (entrada) | 20 kA 8/20 μs | ||||
| Nivel de protección de tensión (superior), L-N a entrada | 450 V | 500 V | 650 V | ||
| Caída de tensión | 0,1 % máx. | ||||
Catálogo
Folleto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones
        CE, ERICO SRF Series 
      
      
              
          English
        
      
          
      EN 61643-11
    
      - Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.