Mordaza de puesta a tierra de varilla corrugada, paralela


Mordaza de puesta a tierra de varilla corrugada, paralela
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Características
- Uso universal para varilla corrugada, varillas o tuberías
- La facilidad de tenderlo acelera el tiempo de instalación
- Hecho de aleación de bronce con tornillos de acero inoxidable 304
- Aprobado para entierro directo en tierra y concreto
Especificaciones
Folleto
Certificaciones
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.