Mordaza de igualación potencial
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Mordaza de igualación potencial
Detalles
Recursos
Características
- La capacidad de corriente pico alta proporciona una larga vida útil
- La cubierta impermeable es idónea para ser enterrada de forma directa
- El PEC100 está aprobado por ATEX y es idóneo para uso en atmósferas potencialmente explosivas
Especificaciones
Folleto
Hoja de garantía
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Manual técnico
Certificaciones
UKCA, ERICO PEC100
English
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15
CE, ERICO PEC100
English
EN60079-0 EN60079-15
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.