nVent ERICO Railclips, martillables, conductor paralelo fuera
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        nVent ERICO Railclips, martillables, conductor paralelo fuera
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                            Imágenes de la aplicación
          
          
        
        
                                            Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Vídeo
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
      
  
          
                                      
            
      
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                      
Características
- Diseño “martillable”
 - Soporta con seguridad a los conductores, lo que reduce el mantenimiento y mejora la seguridad a los lados del raíl
 - Instalación fácil y rápida con martillo
 - Admite diversos perfiles de raíl
 - No requiere eliminación de material de balasto
 - El revestimiento patentado multicapa provee una óptima protección contra la corrosión
 
Especificaciones
| Tipo de carril | 40 kg a 65 kg tramos T-Rail | 
| Material | Spring Steel | 
Folleto


- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.