nVent ERICO Railclips, martillables, 2 conductores, conducto abajo


nVent ERICO Railclips, martillables, 2 conductores, conducto abajo
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Vídeo
Características
- Diseño “martillable”
- Soporta con seguridad a los conductores, lo que reduce el mantenimiento y mejora la seguridad a los lados del raíl
- Instalación fácil y rápida con martillo
- Admite diversos perfiles de raíl
- No requiere eliminación de material de balasto
- El revestimiento patentado multicapa provee una óptima protección contra la corrosión
Especificaciones
Tipo de carril | 85 lb a 141 lb T-Rail secciones |
Acabado | Recubrimiento propietario de múltiples capas |
Material | Spring Steel |
Folleto


- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.