Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Protección contra sobrevoltaje de datos y señal
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Aplicaciones
Filter1

Filtro aplicado: 1

Subcategorías

Protección contra sobrevoltaje de cable coaxial

Protección contra sobrevoltaje de cable coaxial

Protector de equipo de datos

Protector de equipo de datos

Protector contra sobrevoltaje de LAN

Protector contra sobrevoltaje de LAN

Protector de celda de carga

Protector de celda de carga

Protección contra sobrevoltaje de línea de datos de alta velocidad y suscriptor

Protección contra sobrevoltaje de línea de datos de alta velocidad y suscriptor

Barreras universales para transitorios

Barreras universales para transitorios

Productos | 19 resultados (62 artículos )

PH19381.jpg image

Protector de línea de datos de alta velocidad

Protección de varias etapas con protectores primarios o primario-secundario combinados.
PH35862.jpg image

Protector de televisión de circuito cerrado

Protección contra sobretensión de circuito cerrado de televisión (CCTV).
PH5707.jpg image

Barrera universal para transitorios, par único

Barrera universal para transitorios de protección contra sobretensión, par único.
PH35415.jpg image

Módulo de reemplazo para UTB, par único

La protección de varias etapas y la protección contra sobretensiones ayuda a garantizar que las sobretensiones residuales más bajas lleguen a equipos sensibles.
PH35415.jpg image

Módulo de reemplazo para UTB, puesta a tierra aislada de par único

La protección de varias etapas y la protección contra sobretensiones ayuda a garantizar que las sobretensiones residuales más bajas lleguen a equipos sensibles.
PH33264.jpg image

Protector contra sobrevoltaje de cable coaxial

protección contra sobretensión de cable coaxial.
PH5725.jpg image

Protector de equipo de datos

protección contra sobretensión para equipos de datos.
PH5708.jpg image

Barrera universal para transitorios, par único puesta a tierra aislada

Barrera universal para transitorios de diseño compacto que proporciona protección de circuitos y transductores de baja tensión.
PH19381.jpg image

Protector de línea de suscriptor, etapa única

Protección de una etapa con protectores primarios o combinados primario-secundario.
PH38497.jpg image

Protector contra sobrevoltaje de LAN

Un dispositivo de protección contra sobretensión ofrece protección a las redes de área local (LAN) frente a sobretensiones y descargas electroestáticas.
PH0820.jpg image

Protector de celda de carga

Six wires and shield protection works with four or six wire systems.
PH1194.jpg image

Protector de línea de teléfono

RJ11 sockets provide simple plug-in connection for 4 or 6 position RJ plugs.