Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Herramientas y troqueles para crimpado

Herramientas y troqueles para crimpado
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Aplicaciones
Filter1

Filtro aplicado: 1

Subcategorías

Herramienta de crimpado

Herramienta de crimpado

Troqueles de crimpado

Troqueles de crimpado

Productos | 12 resultados (75 artículos )

PH33150.jpg image

Herramienta para crimpado, bomba de pie

Herramienta hidráulica que se activa con el pie para hacer conexiones de terminales de cable crimpadas aptas para conductores trenzados.
PH33151.jpg image

Troquel para herramienta de crimpado, tipo M2

Se utilizan moldes para hacer conexiones de terminales de cable crimpadas aptas para conductores trenzados.
PH33144.jpg image

Herramienta para crimpado, hidráulica, de uso rudo

Herramienta de compresión de crimpado hidráulico manual para aplicaciones de servicios pesados y tamaños de conductor de hasta 800 kcmil trenzado.
PH33152.jpg image

Troquel para herramienta de crimpado, tipo M3

Crimping compression tool die suitable for cable lugs and connectors with crimping width of 0,4".
PH33156.jpg image

Troquel para herramienta de crimpado, tipo M4

Crimping compression tool die suitable for cable lugs and connectors with crimping width of 0,67".
PH33142.jpg image

Herramienta para crimpado, hidráulica

Herramienta de compresión de crimpado hidráulico manual que ofrece un elevado nivel de fuerza para usar en conductores de tamaño de hasta 600 kcmil trenzado.
PH33139.jpg image

Herramienta para crimpado, manual

Herramienta de crimpado manual con forma hexagonal para compresión de conductores con tamaño de hasta 600 kcmil trenzado.
PH33154.jpg image

Troquel para herramienta de crimpado, tipo ML

Crimping compression tool die suitable for cable lugs and connectors with crimping width of 0,2".
PH33146.jpg image

Herramienta para crimpado, propulsada por baterías

Herramienta hidráulica a batería que se usa para realizar conexiones de terminales de cable crimpados para conductores trenzados.
PH33161.jpg image

Batería para herramienta de crimpado

High-performance 18 volt DC lithium-ion battery suitable for M3B and MLB crimping compression tools.
PH33162.jpg image

Cargador de bacteria para herramienta de crimpado

Cargador universal que utiliza baterías de iones de litio CC de 18 voltios para recargar herramientas de compresión de crimpado.
PH36376.jpg image

Herramienta de compresión

Herramienta de compresión manual para compresión de conductor hasta 3/16" trenzado o rígido.