Terminales
Filtro aplicado: 1
Productos | 28 resultados (223 artículos )

Terminal recto de compresión
          Terminal para conexión de compresión recta.
        

Terminal de fundición para unión
          Terminal de unión equipotencial fundida de protección contra descargas atmosféricas.
        

Terminal sin orificios
          Brinda una superficie de atornillado eficiente para aplicaciones de puesta a tierra y de potencia.
        

Terminal recto de compresión, montaje cuadrado
          El terminal recto de compresión de montaje cuadrado fija un cable trenzado a receptores o núcleos.
        

Terminal de 1 orificio
          Terminal de nVent ERICO Cadweld brinda una superficie de atornillado eficiente para aplicaciones de puesta a tierra y de energía.
        

Terminal industrial de unión de pila
          Terminal fundido para unir conductores a los elementos en estructuras.
        

Terminal de 1 orificio, 45°
          Provides an efficient bolting surface for grounding and power applications. For use with Cadweld type LA only.
        

Terminal recto de compresión, bimetálico
          Terminal bimetálica para conexión de compresión recta.
        

Terminal de conexión estampado
          Terminal de unión equipotencial para amarre de cable de perno positivo
        

Terminal de unión secundario de fundición
          Terminal de unión equipotencial secundaria fundida de protección contra descargas atmosféricas.
        

Terminal de 1 orificio, 90°
          Provides an efficient bolting surface for grounding and power applications. For use with Cadweld type LA only.
        

Conector recto de compresión
          Terminal para conexión de compresión de empalme de cable.