Mástiles
Productos | 10 resultados (32 artículos )

Mástil de fibra de vidrio nVent ERICO Ericore
          Mástil de fibra de vidrio nVent ERICO Ericore para terminales aéreos con conductor de bajada con aislamiento.
        

Mástil de acero inoxidable SIM
          Mástil de acero inoxidable SIM para montar terminal aéreo de emisor de dispositivo de cebado.
        

Mástil de aluminio
          Mástil de aluminio de terminal aéreo de protección contra descargas atmosféricas.
        

Mástil de acero inoxidable ER
          Mástil diseñado para montar los terminales aéreos nVent ERICO System 1000 y nVent ERICO System 3000.
        

Mástil de aluminio con base
          Mástil de aluminio de terminal aéreo con base para protección contra descargas atmosféricas.
        

Mástil de fibra de vidrio de ISODC
          Mástil de fibra de vidrio ISODC de protección contra descargas atmosféricas para sección del mástil no conductora de terminales aéreos con conductor de bajada aislado.
        

Mástil de aluminio con base para FRP
          Mástil de aluminio de terminal aéreo con base para protección contra descargas atmosféricas para FRP.
        

Base de mástil de acero inoxidable SIM
          Base de mástil de acero inoxidable SIM que se usa para proporcionar un punto de montaje para mástil de acero inoxidable SIM.
        

Base de mástil de acero inoxidable ER
          Proporciona un punto de montaje para el mástil de acero inoxidable ER.
        

Adaptador de mástil nVent ERICO System 3000 Interceptor
          Adaptador de mástil nVent ERICO System 3000 Interceptor para montar el interceptor en el mástil de fibra de vidrio.