Terminales aéreos
Filtro aplicado: 1
Productos | 11 resultados (239 artículos )

Terminal aéreo, rosca con sistema imperial
Terminal aéreo, Imperial Thread.

Terminal aéreo Dynasphere, MKIV
Terminal aérea Dynasphere de protección contra descargas atmosféricas.

Terminal con dispositivo de cebado
Pararrayos con dispositivo de cebado (PDC) y protección contra descargas atmosféricas.

Pararrayos, rosca métrica
Pararrayos con rosca métrica. Se utiliza en muchos esquemas de protección contra descargas atmosféricas como punto de terminación de impacto.

Interceptor nVent ERICO System 3000
nVent ERICO System 3000 Interceptor que utiliza la respuesta dinámica a la aproximación del trazador descendente del rayo.

Terminal aéreo, tubular con almohadilla de contacto
Terminal aéreo apto para instalaciones de clase 1 que se fija directamente a una estructura como una unidad de aire acondicionado.

Pináculo de reemplazo Dynasphere, MKIV
Pináculo de reemplazo nVent ERICO System3000 para el terminal aéreo Dynasphere, MKIV.

Pináculo de reemplazo Dynasphere, MK3
Replacement finial for Dynasphere Air Terminal, MK3.

Terminal aéreo, tubular, rosca con sistema imperial
Apto para instalaciones de clase 1.

Varilla de extensión, rosca con sistema imperial
Roscado en ambos extremos para usar como varilla de extensión para la base del terminal aéreo al acoplador o al terminal de bola de seguridad.

Terminal aéreo, recubierto con cobre, rosca con sistema imperial
Terminal aéreo de cobre electrolítico para usar en aplicaciones que no tengan la certificación UL®, como la protección contra descargas atmosféricas de la torre.