Conectores de varilla de puesta a tierra
Filtro aplicado: 1
Productos | 17 resultados (53 artículos )

Acoplador de compresión para varilla recubierta de cobre de puesta a tierra, con punta
Acoplador de compresión sin rosca para uso con varillas de puesta a tierra recubiertas de cobre, con punta.

Abrazadera de conexión a tierra nVent ERICO Hammerlock
La conexión mecánica irreversible une el conductor de conexión a tierra a la varilla.

Acoplador de compresión para varilla galvanizada de puesta a tierra, con punta
Acoplador de compresión sin rosca para uso con varillas de puesta a tierra de acero galvanizado.

Mordaza Universal para Varilla de tierra (PAT), Varilla a conductor, Bronze
Para uso con varillas de puesta a tierra recubiertas de cobre.

Mordaza de varilla de puesta a tierra, varilla a conductor, bronce
Abrazadera de bronce para realizar una conexión mecánica desde varilla de tierra recubierta de cobre hasta conductor redondo.

Acoplador de compresión para varilla de acero inoxidable de puesta a tierra, con punta
Acoplador de compresión sin rosca para uso con varillas de puesta a tierra de acero inoxidable con punta en suelos corrosivos.

Mordaza de varilla de puesta a tierra, varilla a conductor, acero inoxidable
Provee un mayor contacto de área de superficie para permitir un rendimiento mejorado del conector.

Acoplador roscado para varilla de puesta a tierra recubierta de cobre, seccional
Los acoplamientos resistentes a la corrosión aseguran conexiones permanentes de cobre a cobre de baja resistencia.

Mordaza de varilla de puesta a tierra, perno en U, estañada, un conductor
Abrazadera de varilla de puesta a tierra estañado que acepta conductores en orientación tanto paralela como perpendicular.

Mordaza de varilla de puesta a tierra, perno en U, tres conductores
Abrazadera de varilla de puesta a tierra que permite conectar hasta tres conductores separados a una varilla de puesta a tierra.

Acoplador roscado para varilla de puesta a tierra de acero inoxidable, seccional
Los acoplamientos resistentes a la corrosión aseguran conexiones permanentes de baja resistencia entre las varillas de puesta a tierra.

Mordaza de varilla de puesta a tierra, silleta de perno en U, un conductor
Abrazadera que permite la conexión de un conductor a una varilla de puesta a tierra.