Protección contra sobrevoltaje
Productos | 115 resultados (303 artículos )

Supresor de entrada de servicio (F), 160 kA
Protección contra sobretensión principal económica con filtro para sobretensión, apta para la protección de la instalación de puntos de entrada.

Filtro de reducción de sobrevoltaje serie N, monofásico
Protección de alto rendimiento que incorpora tecnologías de vía de chispas y discriminación de transitorios (TD).

Protección fotovoltaica contra sobretensiones Clase I+II PVT1
Diseñado exclusivamente para la protección de inversores solares centralizados en el lado de entrada de CC y cajas de corriente.


Módulo secundario de reemplazo TSG-SRF

Protección mejorada contra sobrevoltaje de raíl DIN EDT2 clase II, modo 1+0
The EDT2 1 0 Mode Enhanced Transient Discriminating Surge Protective Devices provide reliable protection against voltage transients within the IEC Class II and UL Type 1CA environments.

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT1 clase I+II 12.5 kA, modo 1+0
La serie DT1 ofrece un rendimiento compacto, seguro y de gran capacidad ante sobrevoltajes para los ambientes clase I de IEC y es apta para la protección de una amplia gama de aplicaciones.

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT2 clase II, modo 1+0
DT2 DIN Rail Surge Protection Class II, 1 0 Mode.

Protector de línea de datos de alta velocidad
Protección de varias etapas con protectores primarios o primario-secundario combinados.

Filtro de sobrevoltaje transitorio
La familia de productos de filtrado de sobretensiones transitorio (TSF) de nVent ERICO Critec es una solución homologada por UL, en cumplimiento con IEC, compacta y de servicio para la protección de controladores PLC, sistemas SCADA, centros de control de motores y otros sistemas de control de procesos.

Protector contra sobrevoltaje primario de raíl