Conectores conductor a conductor
Filtro aplicado: 1
Productos | 40 resultados (103 artículos )

Conector de cables tendidos cruzados
Conector de cable para conexiones de cruce de protección contra descargas atmosféricas.

Conector de cable paralelo 516
Empalme de cable con sujeción de tensión positiva de un solo perno en el cable o alambre.

Conector de red de unión de malla, MBNC240
Permite una conexión de campo rápida, sencilla y económica de los cables de conexión a tierra y unión.

Conector de cable en T
Conector en T de conductor o cable de protección contra descargas atmosféricas.


Conector de cable en línea
Conector de conductor de cable en línea de protección contra descargas atmosféricas.

Conector de red de unión de malla, MBNC240A
Permite una conexión de campo rápida, sencilla y económica de los cables de conexión a tierra y unión.

Conexión superior de PVC a través del techo
El conector superior de PVC a través del techo permite ocultar los conductores de protección contra descargas atmosféricas en cielorrasos o en paredes.

Conector T de cable de empalme estampado
Conector de cable estampado con salientes tipo compresión para empalmarlos sobre el cable.


Mordaza de puesta a tierra multiusos, de acero inoxidable
Práctica abrazadera multiusos diseñada para alojar conductores redondos, conductores planos, varillas de puesta a tierra y varillas corrugadas.

Conector de cable paralelo 517
Empalme de cable con sujeción de tensión positiva de dos pernos en el cable o alambre.